(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアアングルグラインダー(90°アングル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアアングルグラインダー(90°アングル)

通常単価(税別)
27,976円
税込単価
30,774円

【特長】・小型、軽量で作業性抜群です。・90°アングルで届きづらい個所をカバー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    20000
  • 排気:
    後方
  • 全長:
    170mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.113
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • チャック内径(mm):
    6
  • JANコード:
    7314150134991
  • トラスココード:
    471-5306
  • ホース取入口:
    ​R​c​1/4

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP115

1個

27,976( 30,774円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量で作業性抜群です。
・90°アングルで届きづらい個所をカバーします。
・安全トリガー採用を採用しています。
・カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
【用途】
・狭い個所などの軽研磨に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアアングルグラインダー(90°アングル)の型番BP115のページです。
型番BP115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアアングルグラインダー(90°アングル)

エアアングルグラインダー(90°アングル)

    エアカットオフツール

    エアカットオフツール

      エアアングルグラインダー レバータイプ

      エアアングルグラインダー レバータイプ

        エアアングルグラインダーエアロスピン

        エアアングルグラインダーエアロスピン

          SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

          SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

            不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

            不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

              SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長125mm)

              SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長125mm)

                SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                  小型・軽量 アングルグラインダー

                  小型・軽量 アングルグラインダー

                    SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                    SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                      不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

                      不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

                        SP エアアングルグラインダー

                        SP エアアングルグラインダー

                          グランディングホイール

                          グランディングホイール

                            メーカー バーコ バーコ 信濃機販 大見工業 エス・ピー・エアー 不二空機 エス・ピー・エアー 信濃機販 不二空機 信濃機販 不二空機 エス・ピー・エアー MASTER
                            通常価格 27,976円 32,471円 30,192円 26,552円 20,114円 74,834円 23,897円 41,337円 40,510円 32,793円 60,541円 46,271円 2,936円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   6日目   5日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 関連部品
                            無負荷回転数(rpm) 20000 18000 - 15000 20000 12000 21000 13500 - 13500 12000 15000 11000
                            排気 後方 後方 - 側方 後方 側方 前方 側方 側方 側方 側方 側方 -
                            全長 170mm 195mm - 156mm 160 599mm 125mm 285mm - 276mm 522mm 157 -
                            空気消費量(m³/min) 0.113 0.113 - 0.4 0.2 1 - 0.86 - 0.54 0.55 0.4 -

                            エアアングルグラインダー(90°アングル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました