(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダイグラインダー(通常タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアダイグラインダー(通常タイプ)

通常単価(税別)
22,362円
税込単価
24,598円

【特長】・小型、軽量で作業性抜群です。・安全トリガーを採用しています。・カプラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • チャック内径(mm):
    6
  • 無負荷回転数(rpm):
    25000
  • 全長(mm):
    165
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 空気消費量(m³/min):
    0.17
  • 排気方向:
    側方
  • JANコード:
    7314150134984
  • トラスココード:
    471-5373
  • ホース取入口:
    1/4
  • 質量(g):
    500
  • 発注単位:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP822

1台

1個

22,362( 24,598円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量で作業性抜群です。
・安全トリガーを採用しています。
・カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
【用途】
・狭い個所などの簡単な軽研磨に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダイグラインダー(通常タイプ)の型番BP822のページです。
型番BP822に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダイグラインダー(通常タイプ)

エアダイグラインダー(通常タイプ)

    作業用エアーグラインダー(後方排気)

    作業用エアーグラインダー(後方排気)

      エアーグラインダー

      エアーグラインダー

        エアグラインダー ストレートタイプ

        エアグラインダー ストレートタイプ

          ストレートグラインダ

          ストレートグラインダ

            ペンシルグラインダー

            ペンシルグラインダー

              SP エアアングルグラインダー

              SP エアアングルグラインダー

                超静音 エアーグラインダー(後方排気)(ロングタイプ)

                超静音 エアーグラインダー(後方排気)(ロングタイプ)

                  ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)

                  ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)

                    エアストレート ミゼットグラインダー

                    エアストレート ミゼットグラインダー

                      ダイグラインダー(チャック内径 6mm)

                      ダイグラインダー(チャック内径 6mm)

                        エアグラインダー ストレート小型タイプ

                        エアグラインダー ストレート小型タイプ

                          ストレートグラインダNHG-65LD-75

                          ストレートグラインダNHG-65LD-75

                            メーカー バーコ アクセル TONE MRA ヨコタ工業 ユタニ エス・ピー・エアー アクセル ユタニ ヨコタ工業 エス・ピー・エアー MRA 日本ニューマチック工業
                            通常価格 22,362円 12,518円 13,930円 18,746円 27,036円 37,667円 44,715円 32,521円 43,227円 21,511円 17,898円 17,385円 42,684円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ - 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            チャック内径(mm) 6 - - 6 - 6 - - - 6 6 6 -
                            無負荷回転数(rpm) 25000 25000 20000 - - 22000 - 28000 - 24000 - - 14600
                            全長(mm) 165 120 - - 284 - - 207 - 173 153 - 756
                            使用空気圧力(MPa) 0.63 0.4~0.65 0.62 0.6 - 0.59 - 0.4~0.6 0.59 0.6 0.62 0.6 0.6

                            エアダイグラインダー(通常タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました