(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,310円
税込単価
26,741円

【特長】・防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付きといし用ベビーグラインダ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • チャック内径(mm):
    6
  • 無負荷回転数(rpm):
    18000
  • 全長(mm):
    176
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 空気消費量(m³/min):
    0.8
  • 排気方向:
    前方/側方
  • ホース取入口:
    1/4in
  • トラスココード:
    771-2715
  • 質量(g):
    800
  • 発注単位:
    1台

型番

FG-50H-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG-50H-2

1台

1個

24,310( 26,741円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付きといし用ベビーグラインダです
・0.03mm以下の芯ブレ精度
・軽量・コンパクト
【用途】
・狭い場所の研削、パイプの内面仕上げなど

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式の型番FG-50H-2のページです。
型番FG-50H-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

    超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)

    超静音 エアーグラインダー(後方排気)(中作業用)

      ダイグラインダRG-25

      ダイグラインダRG-25

        超静音 エアーグラインダー(後方排気)(ロングタイプ)

        超静音 エアーグラインダー(後方排気)(ロングタイプ)

          ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

          ペンシルグラインダー(精密研磨・研削用) YG-06シリーズ

            エアダイグラインダ

            エアダイグラインダ

              ダイグラインダRG-38CA

              ダイグラインダRG-38CA

                超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

                超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

                  SP 6mmロングダイグラインダー

                  SP 6mmロングダイグラインダー

                    作業用エアーグラインダー(後方排気)

                    作業用エアーグラインダー(後方排気)

                      ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

                      ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

                        エアグラインダ CP876

                        エアグラインダ CP876

                          超硬ロータリーバ専用グラインダ MG-0CS

                          超硬ロータリーバ専用グラインダ MG-0CS

                            メーカー 不二空機 アクセル 日本ニューマチック工業 アクセル 吉田工作所 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業 エス・ピー・エアー アクセル 日本ニューマチック工業 シカゴニューマチック ヨコタ工業
                            通常価格 24,310円 27,207円 35,320円 32,521円 20,361円 21,898円 22,112円 20,312円 62,023円 12,518円 22,297円 12,851円 35,853円
                            通常出荷日 1日目   7日目   4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 通常タイプ 消音タイプ 通常タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - 通常タイプ 通常タイプ - -
                            チャック内径(mm) 6 - - - - 6 - 6 - - - - -
                            無負荷回転数(rpm) 18000 30000 30000 28000 60000 22000 22000 24000 - 25000 - 30000 -
                            全長(mm) 176 155 174 207 150 - 189 169 - 120 - 121 209
                            使用空気圧力(MPa) 0.63 0.4~0.6 0.6 0.4~0.6 - 0.6 0.6 0.4~0.6 - 0.4~0.65 0.6 - 0.4~0.6

                            エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました