(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダイグラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアダイグラインダ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
21,898円
税込単価
24,088円

【特長】・小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。・コレット部を工夫し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • チャック内径(mm):
    6
  • 無負荷回転数(rpm):
    22000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.5
  • 排気方向:
    前方
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • 先端工具:
    砥石
  • 発注単位:
    1台

型番

RG-38CA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
発注単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RG-38CA

189
336-6723
500
1台

1個

21,898( 24,088円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。
・コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
・ボディーを六角形にし手になじみやすくしました。
・樹脂ボディーを採用しています。
【用途】
・スポット溶接の修正やバリ取りに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダイグラインダの型番RG-38CAのページです。
型番RG-38CAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダイグラインダ

エアダイグラインダ

    強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

    強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

      エアストレート ミゼットグラインダー

      エアストレート ミゼットグラインダー

        エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

        エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

          ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ

          ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ

            ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)

            ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)

              ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

              ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

                ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YGL-3HAシリーズ

                ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YGL-3HAシリーズ

                  超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

                  超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

                    ストレートグラインダー(静音タイプ)

                    ストレートグラインダー(静音タイプ)

                      エアグラインダー ストレートタイプ

                      エアグラインダー ストレートタイプ

                        ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)

                        ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)

                          エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

                          エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

                            メーカー 日本ニューマチック工業 吉田工作所 ヨコタ工業 大見工業 吉田工作所 ユタニ 吉田工作所 吉田工作所 ヨコタ工業 不二空機 MRA 空研 不二空機
                            通常価格 21,898円 18,000円 21,511円 16,789円 16,319円 43,227円 13,902円 39,574円 20,312円 34,774円 18,746円 16,589円 24,310円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            チャック内径(mm) 6 6 6 - - - - - 6 - 6 3/6 6
                            無負荷回転数(rpm) 22000 22000 24000 - 30000 - 22000 12000 24000 - - 19000 18000
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 - 0.6 0.63 - 0.59 - - 0.4~0.6 0.63 0.6 0.6 0.63
                            空気消費量(m³/min) 0.5 - 0.45 - - - - - 0.45 - - 0.44 0.8

                            エアダイグラインダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました