(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアマイクログラインダー用先端工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PR-60
エアマイクログラインダー用先端工具【100個入り】 エアマイクログラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用...

詳細情報を確認する

  • 本体・関連商品:
    関連商品
  • 外径(mm):
    30
  • 内径(mm):
    12
  • 適合機種:
    GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR
  • 入数:
    1PK(100個)

Loading...

 
カタログを表示

PR-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(g)
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PR-60

60
4907587317018
371-4934
98.000
98
1PK(100個)
10

1パック

100個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアマイクログラインダー用先端工具の型番PR-60のページです。
型番PR-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアマイクログラインダー用先端工具

エアマイクログラインダー用先端工具

    エアーマイクロサンダー ASD-120

    エアーマイクロサンダー ASD-120

      エアマイクログラインダー TMAG10SN

      エアマイクログラインダー TMAG10SN

        エアーマイクロサンダー ASD-90

        エアーマイクロサンダー ASD-90

          ベビーグラインダー

          ベビーグラインダー

            エアーグラインダー TL9520

            エアーグラインダー TL9520

              ペーパーディスク

              ペーパーディスク

                “ニューモータ「タイプ3」”

                “ニューモータ「タイプ3」”

                  エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

                  エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

                    マイクログラインダー MAG-123Plus

                    マイクログラインダー MAG-123Plus

                      マイクロハンドツール U Light ユーライト

                      マイクロハンドツール U Light ユーライト

                        エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

                        エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

                          エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

                          エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

                            メーカー ベッセル ミスミ トラスコ中山 ミスミ 不二空機 アネスト岩田キャンベル(DIY) ゼム ゼム アネスト岩田キャンベル(DIY) UHT UHT ベッセル ベッセル
                            通常価格 3,000円 18,375円 18,375円 18,375円 24,359円 7,058円 3,600円 57,721円 8,603円 29,898円 18,085円 33,957円 38,257円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体・関連商品 関連商品 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            外径(mm) 30 - - - - - - - - - - - -
                            内径(mm) 12 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR - - - - - - - - - - - -
                            入数 1PK(100個) - - - - - - - - - - - -

                            エアマイクログラインダー用先端工具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PR-100
                            PR-150
                            PR-240
                            PR-400
                            PR-600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?粒度
                            (#)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 重量
                            (g)
                            入数

                            3,000円

                            ( 3,300円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            101004907587317025371-489684.00084-

                            3,000円

                            ( 3,300円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            101504907587317032371-490074.00074-

                            3,000円

                            ( 3,300円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            102404907587317049371-491862.00062-

                            3,000円

                            ( 3,300円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104004907587317056371-492656.00056-

                            3,000円

                            ( 3,300円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            106004907587317063371-494256.00056-

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました