(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックス エアインパクトドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マックス エアインパクトドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,736円
税込単価
53,610円

【特長】・安定、確実な締め込みで作業ロス低減するエアインパクトドライバーです。...

詳細情報を確認する

  • 能力ねじ寸法(mm):
    3.5~6.0
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    150
  • 注意事項:
    締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
  • 質量(g):
    1000.0
  • 能力ねじ径(木工用ねじ)(mm):
    φ3.5~6

型番

AT-ID6P1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用空気圧力(MPa)
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(rpm)
空気消費量(m³/min)
使用ホース
JANコード
トラスココード
ホース取付口
能力ねじ径(木工用ボルト)(φ)
ホース取入口
補足
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-ID6P1

0.49~0.78
40
7800
0.28
-
4902870720629
474-3229
-
M5~M12
Rc1/4
排気:後方360°可変、幅可変フック(PAT.P)
ビット+No.2×65mmマグネット付、ビット+No.2×150mmマグネット付、ハンマーオイル(ISO VG32)、モーターオイル(ISO VG10)、六角棒スパナ(5132)

1個

48,736( 53,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定、確実な締め込みで作業ロス低減するエアインパクトドライバーです。
・ビットの抜け落ちを低減しました。
・2段式無段変速スロットルレバー(トリガー)搭載です。
・回転速度調整レギュレーター搭載です。
【用途】
・ねじやボルトの締め付けに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マックス エアインパクトドライバーの型番AT-ID6P1のページです。
型番AT-ID6P1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックス エアインパクトドライバー

マックス エアインパクトドライバー

    エアインパクトドライバ

    エアインパクトドライバ

      高圧エアインパクトドライバ

      高圧エアインパクトドライバ

        エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XD

        エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XD

          エアーインパクトDVキット

          エアーインパクトDVキット

            エアードライバー 衝撃式 GT-P5LS

            エアードライバー 衝撃式 GT-P5LS

              コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

              コーナータイプ エアードライバー 減速式 No.GT-H5RC

                エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

                エア−ドライバー No.GT-P6LSII3

                  エアードライバー No.GT-S60XD

                  エアードライバー No.GT-S60XD

                    信濃機販 エアインパクトドライバー

                    信濃機販 エアインパクトドライバー

                      インパクトドライバND-6PDY

                      インパクトドライバND-6PDY

                        インパクトドライバND-6SDY

                        インパクトドライバND-6SDY

                          33.9N・m/10,000rpm エアーインパクトドライバー

                          33.9N・m/10,000rpm エアーインパクトドライバー

                            メーカー マックス(文具) マキタ マキタ ベッセル SK-11 ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル 信濃機販 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 エスコ
                            通常価格 48,736円 60,613円 63,468円 42,723円 13,898円 36,578円 53,000円 43,223円 40,910円 31,409円 42,914円 42,914円 19,940円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            能力ねじ寸法(mm) 3.5~6.0 125 150 4~5 - 4.0~5.0 3.5~4.5 5~6 6.0~8.0 5 6~8 6-8 M4~M6
                            ビット差込口(mm) 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 - -
                            排気 後方 - - 後方 - 後方 - 後方 後方 後方 前方 - -
                            全長(mm) 150 151 151 172 - 165 248 177 198 165 148 198 188
                            注意事項 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。 - - - - - - - - - - - -

                            マックス エアインパクトドライバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました