(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタビーエアーラチェットレンチ AR2100S・AR3100S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタビーエアーラチェットレンチ AR2100S・AR3100S

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,791円 ~ 11,899円
税込価格
11,870円 ~ 13,089円

自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 能力ボルト径(mmφ):
    10
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 最大締付トルク(N・m):
    34
  • 無負荷回転数(rpm):
    300
  • 空気消費量(m³/min):
    0.51
  • 排気:
    後方
  • エアー取入口:
    Rc1/4(PT1/4)

(i)ご注意

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。保護めがねや防具を使用してください。締付けトルクは、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

INDEX

 

スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能

AR3100Sの外観

AR3100Sの外観

正逆切替ノブの外観

正逆切替ノブの外観

製品仕様

首振仕様(AR3100Sのみ)

首振仕様(AR3100Sのみ)

AR3100Sの寸法図

AR3100Sの寸法図

製品番号出力角dr.
(mm)
常用最大トルク(N・m)無負荷回転数
(min-1[rpm])
使用空気圧
(MPa)
最大空気消費量
(l/min)
エアー取入口エアーホース
内径(mm)
(参考)適応ボルト質量
(kg)
AR3100S9.5343000.62※1(ntp)510
(op)75.4
Rc1/4(PT1/4)10以上M10
(強度区分4.6)
0.49
  • ※ 1 最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃ , 1 気圧= 0.1MPa)に換算した空気消費量を示す。

特長

  • 出力角9.52mm(3/8sq.)のスタビータイプのエアーラチェットレンチ。
  • 最大出力トルク[34N・m]。
  • 作業性を考慮した全長ショートで首振タイプ。

注意・禁止事項

  • ※ ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • ※ 使用空気圧は仕様欄に記載の圧力で使用してください。
  • ※ 適切なエアーホースを使用してください。
  • ※ 締付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチ等計量器の併用をお勧めします。
  • ※ 空気タンク付コンプレッサーを使用する。コンプレッサーの出力は0.75kW(1PS)以上を推奨。
 

TONEの人、TONEのこだわり

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ソケット差込角(mm)
質量(g)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.35
480
128
4953488318678
-
-

1個

11,899( 13,089円 )

5日目

9.5
490
128.3
4953488301076
447-1920
10

1個

10,791( 11,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプのエアーラチェットレンチ。
【特長】
・握りやすい樹脂グリップカバー
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能
・正逆両回転切替可能
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用
・差込角9.5mmのAR3100Sは、作業性を考慮した首振仕様

(i)ご注意

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。保護めがねや防具を使用してください。締付けトルクは、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタビーエアーラチェットレンチ AR2100S・AR3100S

スタビーエアーラチェットレンチ AR2100S・AR3100S

    エアーラチェットレンチ AR3100

    エアーラチェットレンチ AR3100

      エアラチェットレンチセット ARW-66.2PA

      エアラチェットレンチセット ARW-66.2PA

        信濃機販 エアラチェットレンチ 9段階上下首振りヘッド

        信濃機販 エアラチェットレンチ 9段階上下首振りヘッド

          9.5sq.ミニ型ミニラチェ

          9.5sq.ミニ型ミニラチェ

            スエカゲ フレックスフレアナットレンチ10X12mm

            スエカゲ フレックスフレアナットレンチ10X12mm

              ラチェパクト

              ラチェパクト

                スエカゲ フレックスギアレンチ7/16

                スエカゲ フレックスギアレンチ7/16

                  コーケン 両口シノ付ラチェット

                  コーケン 両口シノ付ラチェット

                    エアミニラチェットレンチ

                    エアミニラチェットレンチ

                      メーカー TONE TONE パオック 信濃機販 KTC(京都機械工具) スエカゲツール エス・ピー・エアー スエカゲツール KOKEN 山下工業研究所 KTC(京都機械工具)
                      通常価格 10,791円 9,989円 15,524円 23,084円 14,192円 4,949円 24,183円 5,200円 11,495円 29,090円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   9日目   1日目  
                      商品タイプ 本体 本体 - - 本体 - - - - 本体
                      能力ボルト径(mmφ) 10 - - - 10 - 10 - - 10
                      使用空気圧力(MPa) 0.62 0.62 0.58 - 0.6~0.7 - 0.62 - - 0.6~0.7
                      最大締付トルク(N・m) 34 34 66.2 - 40 - - - - 40
                      無負荷回転数(rpm) 300 280 160 - 220 - - - - 250

                      スタビーエアーラチェットレンチ AR2100S・AR3100Sのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました