(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9.5sq.ミニ型ミニラチェ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

9.5sq.ミニ型ミニラチェ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,764円
税込単価
15,140円

【特長】・軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェット・スロットルレバーの握り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 能力ボルト径(mmφ):
    10
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6~0.7
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 最大締付トルク(N・m):
    40
  • 無負荷回転数(rpm):
    220
  • 空気消費量(m³/min):
    0.09
  • 排気:
    後方
  • ホース取付口:
    PT1/4
  • 使用エアホース内径(mm):
    8.0以上
  • JANコード:
    4989433613536
  • トラスココード:
    773-6975
  • 質量(g):
    540.000
  • 材質1:
    ハウジング:アルミ
  • 全長(mm):
    172

Loading...

製品特長・仕様

型番材質無負荷回転数無負荷空気消費量エアインレット使用エアホース内径推奨ホース品番付属品
JAR353ハウジング:アルミ220rpm0.09m3/minPT1/4"8mm以上JAH-080エアカプラ(日東工器20PM相当)、
エアツール用オイル 各1

外形図

9.5sq.ミニ型ミニラチェ 外形図
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JAR353

1個

13,764( 15,140円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェット
・スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル
・スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計
・正逆回転方向を容易に切り替え可能
【用途】
・作業スペースの限られた狭い場所での作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq.ミニ型ミニラチェの型番JAR353のページです。
型番JAR353に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9.5sq.ミニ型ミニラチェ

9.5sq.ミニ型ミニラチェ

    エアミニラチェットレンチ

    エアミニラチェットレンチ

      信濃機販 エアラチェットレンチ 9段階上下首振りヘッド

      信濃機販 エアラチェットレンチ 9段階上下首振りヘッド

        ラチェパクト

        ラチェパクト

          スエカゲ フレックスギアレンチ7/16

          スエカゲ フレックスギアレンチ7/16

            エアーラチェットレンチ AR3100

            エアーラチェットレンチ AR3100

              スタビーエアーラチェットレンチ AR2100S・AR3100S

              スタビーエアーラチェットレンチ AR2100S・AR3100S

                エアミニラチェットレンチ(ワンタッチリリースタイプ)

                エアミニラチェットレンチ(ワンタッチリリースタイプ)

                  コーケン 両口シノ付ラチェット

                  コーケン 両口シノ付ラチェット

                    エアースタビーRキット

                    エアースタビーRキット

                      エアラチェットレンチセット ARW-66.2PA

                      エアラチェットレンチセット ARW-66.2PA

                        メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) 信濃機販 エス・ピー・エアー スエカゲツール TONE TONE 信濃機販 KOKEN 山下工業研究所 SK-11 パオック
                        通常価格 13,764円 28,237円 23,084円 24,183円 5,200円 9,989円 10,791円 24,400円 11,495円 11,087円 15,524円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   3日目   4日目  
                        商品タイプ 本体 本体 - - - 本体 本体 - - 本体 -
                        能力ボルト径(mmφ) 10 10 - 10 - - 10 - - 10 -
                        使用空気圧力(MPa) 0.6~0.7 0.6~0.7 - 0.62 - 0.62 0.62 0.6 - 0.6 0.58
                        ソケット差込角(mm) 9.5 9.5 - - - - - 9.5 - 9.5 9.5(3/8DR)
                        最大締付トルク(N・m) 40 40 - - - 34 34 - - 19.6 66.2

                        9.5sq.ミニ型ミニラチェのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました