(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアラチェット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアラチェット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,655円 ~ 28,792円  特別価格 
税込価格
27,121円 ~ 31,671円  特別価格 

【特長】・精密作業用速度コントロール・システム仕様です。・後方排気システムです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 排気:
    後方
  • ホース取付口:
    PT1/4

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ソケット差込角(mm)
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(rpm)
空気消費量(m³/min)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.35
31
300
0.065
7314150134458
754-6653
500.0
133

1個

24,655円

19,768

( 21,745円 )

1日目

9.5
67
270
0.12
7314150134465
754-6661
1200.0
195

1個

28,792円

25,748

( 28,323円 )

1日目

12.7
67
150
0.12
7314150134472
754-6670
1200.0
267

1個

28,792円

23,088

( 25,397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密作業用速度コントロール・システム仕様です。
・後方排気システムです。
・スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアラチェット

エアラチェット

    トラスコ中山 エアラチェットレンチ

    トラスコ中山 エアラチェットレンチ

      ラチェパクト

      ラチェパクト

        エアミニラチェットレンチ

        エアミニラチェットレンチ

          エアーラチェットレンチ GT-R10M

          エアーラチェットレンチ GT-R10M

            エアースタビーRキット

            エアースタビーRキット

              コードレスラチェットレンチ

              コードレスラチェットレンチ

                信濃機販 エアラチェットレンチ

                信濃機販 エアラチェットレンチ

                  エアーラチェットレンチ AR3100

                  エアーラチェットレンチ AR3100

                    9.5sq.ミニ型ミニラチェ

                    9.5sq.ミニ型ミニラチェ

                      IR エアラチェットレンチ

                      IR エアラチェットレンチ

                        スタビーエアーラチェットレンチ AR2100S・AR3100S

                        スタビーエアーラチェットレンチ AR2100S・AR3100S

                          メーカー バーコ トラスコ中山 エス・ピー・エアー KTC(京都機械工具) ベッセル SK-11 エス・ピー・エアー 信濃機販 TONE KTC(京都機械工具) IR(インガソール・ランド) TONE
                          通常価格 24,655円 14,245円 24,183円 28,237円 24,125円 11,087円 11,907円 16,437円 9,989円 13,764円 13,518円 10,791円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体
                          使用空気圧力(MPa) 0.62 0.62 0.62 0.6~0.7 0.6 0.6 - 0.6 0.62 0.6~0.7 0.62 0.62
                          排気 後方 前方 後方 後方 後方 - - 後方 - 後方 - 後方
                          ホース取付口 PT1/4 - - - - - - - - - - -

                          エアラチェットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました