(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアインパクトレンチ 逆回転大出力タイプ
  • 数量スライド割引

エアインパクトレンチ 逆回転大出力タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
26,972円
税込価格
29,669円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
エアー駆動のピストルタイプのインパクトレンチ。
【特長】
・自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの着脱作業に
・アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現
・最大出力トルク右回転510N・m左回転570N・m
・正(右)回転3段階調整可能
・率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュスイッチの簡単操作
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能
・握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用
・ホースのねじれを防ぐ回転継手

エアインパクトレンチ 逆回転大出力タイプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備補修
    評価 4.0満足度:4.02021/08/01
    簡易的な設備補修における工具の選定に電動が使用できない環境での使用にエアー方式のこのレンチは、軽いこともあり使いやすかった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアインパクトレンチ 逆回転大出力タイプ

エアインパクトレンチ 逆回転大出力タイプ

    エアインパクトレンチ CP8272-D

    エアインパクトレンチ CP8272-D

      エアインパクトレンチ CP8222-R

      エアインパクトレンチ CP8222-R

        エアーインパクトレンチ AI4160

        エアーインパクトレンチ AI4160

          エアーインパクトレンチ AI6300

          エアーインパクトレンチ AI6300

            エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

            エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

              軽量インパクトレンチ

              軽量インパクトレンチ

                ミスミ エアーインパクトレンチ

                ミスミ エアーインパクトレンチ

                  エアーインパクトレンチ AI3120

                  エアーインパクトレンチ AI3120

                    油中駆動インパクトレンチ  YW-8PHRK

                    油中駆動インパクトレンチ YW-8PHRK

                      メーカー TONE シカゴニューマチック シカゴニューマチック TONE TONE TONE ヨコタ工業 ミスミ TONE ヨコタ工業
                      通常価格 26,972円 110,000円 49,000円 22,671円 89,001円 28,611円 47,878円 20,600円 19,701円 45,533円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                      ソケット差込角(mm) 12.7 - - - - - - 12.7 - 12.7
                      能力ボルト径(mmφ) 16 - - - - - - 16 - 8
                      使用空気圧力(MPa) 0.62 - - 0.62 0.62 0.62 0.6 0.62 0.62 0.6
                      ホース取付口 Rc1/4(PT1/4) - - - - - - - - -
                      空気消費量(m³/min) 0.91 1.02 0.9 - - (ntp)0.845、(op)0.127 - - - 0.35

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。