(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

通常単価(税別)
85,433円
税込単価
93,976円

軽量・コンパクトで錆びたナットもぐいぐいはずせるインパクトレンチ。 【特長】 ...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    100
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 能力ボルト径(mmφ):
    10
  • ハンマータイプ:
    シングル
  • 回転数(rpm):
    7000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ビット差込口:
    Rc1/4
  • 空気消費量(m³/min):
    0.25
  • トラスココード:
    758-6914
  • JANコード:
    4907587303301
  • 質量(g):
    1900.0
  • 材質1:
    本体:アルミ●アンビル部、ハンマー、ギア部:鉄
  • 全長(mm):
    257
  • セット内容:
    コンセント BPB-2:1個、L 型レンチ(対辺4mm):1本、L 型レンチ(対辺3mm):1本
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.35
  • 注意事項:
    全長・ 重量は付属品は含みません。締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
  • 入数:
    1台

型番

GT-C900 解除

Loading...

コーナーインパクトレンチの概要

寸法図

寸法図

使用例A

使用例A

使用例B

使用例B

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-C900

1台
10

1個

85,433( 93,976円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・コンパクトで錆びたナットもぐいぐいはずせるインパクトレンチ。
【特長】
・コーナー型インパクト。 
・適用 : 普通ボルト径10mm。
・打撃効率が良く本体は軽量コンパクトサイズ。
・反動が少ないので安全に作業がおこなえる。
【用途】
・狭い個所のナット締め緩め作業に。
・農機具(トラクター用ロータリー)の爪交換作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーナーインパクトレンチ No.GT-C900の型番GT-C900のページです。
型番GT-C900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

コーナーインパクトレンチ No.GT-C900

    エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

    エアーインパクトレンチ GT-C1400 シングルハンマー

      アネスト岩田 インパクトレンチ

      アネスト岩田 インパクトレンチ

        SP 超軽量エアインパクトレンチ

        SP 超軽量エアインパクトレンチ

          超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

          超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX

            インパクトレンチNAW-1200

            インパクトレンチNAW-1200

              超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

              超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP

                SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

                SP エアインパクトレンチ 12.7MM角

                  油中駆動インパクトレンチ  YW-8PHRK

                  油中駆動インパクトレンチ YW-8PHRK

                    エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

                    エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

                      油中駆動インパクトレンチ  YW-8CK

                      油中駆動インパクトレンチ YW-8CK

                        瓜生 ラチェットレンチ

                        瓜生 ラチェットレンチ

                          超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

                          超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL

                            メーカー ベッセル ベッセル アネスト岩田キャンベル(DIY) エス・ピー・エアー ベッセル 日本ニューマチック工業 ベッセル エス・ピー・エアー ヨコタ工業 ベッセル ヨコタ工業 瓜生製作 ベッセル
                            通常価格 85,433円 86,592円 7,462円 26,250円 54,046円 68,289円 99,869円 23,937円 45,533円 101,819円 38,862円 107,195円 106,482円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   5日目   1日目  
                            最大締付トルク(N・m) 100 220 312 - 240.3 135 1716 - 80 1716 40 - 1680
                            ソケット差込角(mm) 9.5 12.7 12.7 - 12.7 12.7 25.4 12.7 12.7 25.4 9.5 - 25.4
                            能力ボルト径(mmφ) 10 14 14 - 16 標準:12/高力:10 39 16 8 39 8 - 39
                            ハンマータイプ シングル シングル - - Vハンマー - Vハンマー - - Vハンマー - - Vハンマー
                            回転数(rpm) 7000 4500 - - 8200 6500 4200 - 7000 4200 6500 - 4200

                            コーナーインパクトレンチ No.GT-C900のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました