(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプ切断機ビーバーSAW P400

パイプ切断機ビーバーSAW P400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
213,215円 169,484円
税込単価
234,537円 186,432円

【特長】・切断と面取りを同時に加工・Φ400mm(350A)までのポリエチレン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプ切断機
  • 定格電流(A):
    10
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    4000
  • 消費電力(W):
    1010
  • コード長さ(m):
    3
  • 切断能力:
    100~400mm
  • 最大肉厚(mm):
    切断25、切断・面取り22
  • 面取り能力(mm):
    角度15°/幅30mm(最大)※専用替刃が必要
  • 使用率(%):
    25
  • 電源:
    AC100V
  • トラスココード:
    759-7029
  • 質量(g):
    6600
  • 全長(mm):
    360
  • 幅(mm):
    250
  • 高さ(mm):
    215
  • 付属品:
    ビーバーSAW超硬B150(EX7010489)、パイプサポートS×2個、L×1個、保護メガネ、キャリングバッグ
  • 適用チップソー:
    超硬B150(EX7010489)
  • 特長:
    ・大口径プラスチックパイプの新設管の切断に最適です。・別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取を同時に加工出来ます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX400

1個

213,215円

169,484

( 186,432円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断と面取りを同時に加工
・Φ400mm(350A)までのポリエチレン・塩ビ管の切断に
【用途】
・プラスチックパイプ新設管切断用

カタログ

 

Loading...

EX400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ切断機ビーバーSAW P400の型番EX400のページです。
型番EX400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプ切断機ビーバーSAW P400

パイプ切断機ビーバーSAW P400

    チップソー切断機 165mm

    チップソー切断機 165mm

      チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)

      チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)

        ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

        ダブルカッターオールマイティー 2枚刃式チップソー切断機

          14.4V充電式チップソーカッタ CS540DRF/CS540DZ

          14.4V充電式チップソーカッタ CS540DRF/CS540DZ

            パイプ切断機 ビーバーSAW170・170E ECO EX170E

            パイプ切断機 ビーバーSAW170・170E ECO EX170E

              チップソー切断機 LC0700F

              チップソー切断機 LC0700F

                "ビーバーSAW170・170E ECO"(パイプ切断機),超軽量・小型

                "ビーバーSAW170・170E ECO"(パイプ切断機),超軽量・小型

                  チップソーカッタ CD7SA

                  チップソーカッタ CD7SA

                    チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                    チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                      リチウムマルチカッター(3.6V)

                      リチウムマルチカッター(3.6V)

                        卓上丸のこ C8FC

                        卓上丸のこ C8FC

                          卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山

                          卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山

                            メーカー アサダ EARTH MAN 新ダイワ工業 山真製鋸 マキタ アサダ マキタ アサダ HiKOKI(旧日立工機) 新ダイワ工業 BLACK AND DECKER HiKOKI(旧日立工機) アズワン
                            通常価格 213,215円 10,383円 89,588円 16,915円 51,929円 119,023円 35,001円 115,136円 45,194円 57,215円 9,291円 56,677円 1,130円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   90日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   10日目  
                            商品タイプ パイプ切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 パイプ切断機 チップソー切断機 パイプ切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 小型切断機 小型切断機 その他関連品
                            定格電流(A) 10 6.9 15 - - 10.8 - 8.3 - 15 - 11 -
                            最大無負荷回転数(rpm) 4000 4200 - 7500 3600 - 4700 - - - 190 4900 -
                            消費電力(W) 1010 650 1400 800(最大) - 1010 1050 790 1330 1400 - 1050 -
                            コード長さ(m) 3 約2 4 2 - 3.7 - 3.7 5 4 - 2心・2.5 -

                            パイプ切断機ビーバーSAW P400のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました