(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチ切断機

マルチ切断機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
111,328円
税込単価
122,461円

【特長】・電子制御方式、3段変速機構です。・二重絶縁構造です。・ソフトスタート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型切断機
  • 適用チップソー:外径(mm):
    305
  • 適用チップソー:穴径(mm):
    25.4
  • 適用チップソー:刃厚(mm):
    2
  • 定格電流(A):
    15
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    3600
  • 消費電力(W):
    1440
  • コード長さ(m):
    3.5
  • 切断能力:
    切断能力:角パイプ(90°)W100×H100mm 角パイプ(45°)W70×H70mm 丸パイプ(90°)φ105mm 丸パイプ(45°)φ70mm Lアングル(90°)W100×H100mm Lアングル(45°)W50×H50mm
  • 電源:
    AC100
  • カーボンブラシ:
    CB1017
  • トラスココード:
    491-6859
  • 質量(g):
    16500.0
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    低速:1700/中速:2700/高速:3600
  • セット内容付属品:
    メガネレンチ(17mm)、T型レンチ(17mm)、キリコカバー、純正チップソー(BS-305M)、補助バイス、金ねじプレート
  • 特長:
    ・電子制御方式、3段変速機構です。・二重絶縁構造です。・ソフトスタートを採用しています。・自動復帰型モーター保護機構搭載です。・スピンドルロック付です。・支点一体構造のアルミベースです。

型番

MCM305GB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCM305GB

1個

111,328( 122,461円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子制御方式、3段変速機構です。
・二重絶縁構造です。
・ソフトスタートを採用しています。
・自動復帰型モーター保護機構搭載です。
・スピンドルロック付です。
・支点一体構造のアルミベースです。

カタログ

 

Loading...

MCM305GBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ切断機の型番MCM305GBのページです。
型番MCM305GBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチ切断機

マルチ切断機

    高速切断機(二重絶縁タイプ)

    高速切断機(二重絶縁タイプ)

      中型切断機

      中型切断機

        305mm 高速切断機

        305mm 高速切断機

          小型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

          小型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

            高速切断機

            高速切断機

              AXPRO 高速切断機 CS-305

              AXPRO 高速切断機 CS-305

                新ダイワ 防塵カッター 180mmダイヤモンドブレード付

                新ダイワ 防塵カッター 180mmダイヤモンドブレード付

                  マルノコ盤 2703

                  マルノコ盤 2703

                    スライドマルノコ LS0612FL

                    スライドマルノコ LS0612FL

                      育良 四面コロ(10110)

                      育良 四面コロ(10110)

                        14.4V充電式チップソーカッタ CS540DRF/CS540DZ

                        14.4V充電式チップソーカッタ CS540DRF/CS540DZ

                          メーカー サンコーミタチ サンコーミタチ アズワン エスコ 新ダイワ工業 EARTH MAN パオック 新ダイワ工業 マキタ マキタ 育良精機製作所 マキタ
                          通常価格 111,328円 46,215円 1,250円 35,180円 39,752円 16,126円 20,720円 87,246円 106,192円 89,009円 24,512円 51,929円
                          通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 小型切断機 小型切断機 - パイプ切断機 小型切断機 パイプ切断機 パイプ切断機 - チップソー切断機 チップソー切断機 その他関連品 チップソー切断機
                          適用チップソー:外径(mm) 305 - - - - - - - 255 165 - 125
                          適用チップソー:穴径(mm) 25.4 25.4 - - - - - - 25.4(25も可) 20 - -
                          適用チップソー:刃厚(mm) 2 4.0 - - - - - - - - - -
                          定格電流(A) 15 15 - - 15 14.5 - - 15 11 - -

                          切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました