(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

通常単価(税別)
332,250円
税込単価
365,475円

【特長】・切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御する「オイルシリンダー切込み...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バンドソー
  • 切断能力:丸棒(mm):
    85/55
  • 切断角度(°):
    90/45
  • 切断能力:丸パイプ(mm):
    185/115
  • 電源(V):
    AC100
  • 切断能力:角パイプ(mm):
    175×175/100×100
  • 出力(W):
    200
  • コード長さ(m):
    3
  • 山数:
    鉄用14山
  • 切断能力H鋼(mm):
    200×100/100×100
  • JANコード:
    4993005015413
  • トラスココード:
    759-4038
  • 全高(mm):
    450
  • 全長(mm):
    1017
  • 全幅(mm):
    458
  • 質量(g):
    52000
  • 特長:
    便利なコンター機能付、のこ刃ガイド間隔調整可能、前側から楽々のこ刃交換
  • セット内容:
    ノコ刃(NF-14)、レンチ
  • 仕様:
    バイス:ワンタッチ式平バイス

型番

RB180FV-HA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB180FV-HA

1個

332,250( 365,475円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御する「オイルシリンダー切込みスピード調整式」を採用しました
・クラス最大の切断能力:丸パイプΦ185mm、H鋼200×100mm、角パイプ175×175mmが切断可能です
【用途】
・配管・設備工事に
・平鋼や棒鋼・アングル材などの切断に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA の型番RB180FV-HAのページです。
型番RB180FV-HAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

    バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

    バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

      新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

      新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台

        ロータリバンドソー CB32FB

        ロータリバンドソー CB32FB

          バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

          バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

            バンドソー32F

            バンドソー32F

              バンドソーブレード

              バンドソーブレード

                バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

                バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

                  バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

                  バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

                    MEIHO バンドソーブレード

                    MEIHO バンドソーブレード

                      バンドソー(チェンバイス)

                      バンドソー(チェンバイス)

                        パイプ受台

                        パイプ受台

                          ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

                          ポータブルバンドソー用替刃 バイメタル

                            メーカー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 アサダ HiKOKI(旧日立工機) 新ダイワ工業 アサダ 育良精機製作所 アサダ 新ダイワ工業 ワキタ 新ダイワ工業 アサダ フナソー
                            通常価格 332,250円 378,719円 43,464円 3,800円 374,762円 1,014,903円 20,250円 136,101円 139,224円 20,411円 151,955円 17,063円 2,491円
                            通常出荷日 4日目   1日目   6日目   3日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   1日目   5日目   4日目~   1日目   4日目~  
                            商品タイプ バンドソー バンドソー その他関連商品 - - 充電式バンドソー - - - - - その他関連商品 ハンドソー用のこ刃
                            切断能力:丸棒(mm) 85/55 80/55 - - - Φ150(90°) - - - - - - -
                            切断角度(°) 90/45 90/45 - - 90/45 90/45 - - 90/45 - - - -
                            切断能力:丸パイプ(mm) 185/115 185/115 - - 185/100 - - - 120/40 - - - -
                            電源(V) AC100 AC100 - - AC100 100 - AC100 AC100 - - - -

                            バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました