(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-6640891
卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃【12個入り】 メーカージュンセイセンタンコウグ

卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃 B-6640891
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
940円 ~ 1,600円
税込価格
1,034円 ~ 1,760円

【仕様】・木工堅木用の糸ノコ刃です。・刃長(mm):80・全長(mm):150

詳細情報を確認する

型番

B-6640891 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

型番
山数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

B-6640891

18

1パック

12個入り

940( 1,034円 )

-

  1. 1

詳細情報

基本情報

【仕様】
・木工堅木用の糸ノコ刃です。
・刃長(mm):80
・全長(mm):150

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃

卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃

    糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用)

    糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TF-535A・TF-5400用)

      糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TFE-450用)

      糸ノコ刃(卓上糸鋸盤TFE-450用)

        万能糸のこ刃

        万能糸のこ刃

          卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山

          卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山

            ピンエンドタイプ糸ノコ刃(卓上糸ノコ盤TFE-450用)

            ピンエンドタイプ糸ノコ刃(卓上糸ノコ盤TFE-450用)

              チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

              チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

                卓上糸ノコ盤替刃 ピンタイプ木工用

                卓上糸ノコ盤替刃 ピンタイプ木工用

                  卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山

                  卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山

                    オールマイティーGO!! チップソー純正刃

                    オールマイティーGO!! チップソー純正刃

                      スタンド RB180用

                      スタンド RB180用

                        電動糸鋸刃 No.5 木工

                        電動糸鋸刃 No.5 木工

                          卓上マルノコ LS0840FL

                          卓上マルノコ LS0840FL

                            メーカー リョービ リョービ リョービ DREMEL アズワン リョービ 新ダイワ工業 アズワン アズワン 山真製鋸 新ダイワ工業 SK-11 マキタ
                            通常価格 940円 1,600円 978円 1,550円 1,130円 942円 57,215円 700円 1,130円 7,007円 23,955円 625円 62,416円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   3日目  
                            商品タイプ その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 チップソー切断機 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 その他関連品 チップソー切断機
                            用途 木工用 - - 鉄工/木工両用 - 木工用 - - - - - - 木工用
                            刃長(mm) 80 80 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 150 150 - - - - - - - - - - -

                            卓上糸ノコ盤用糸ノコ刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト