(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ジグソー(10.8V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電ジグソー(10.8V)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,112円
税込単価
22,123円

【特長】・コンパクトデザインで取り回し良好です。・オービタル機構が付いています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    3
  • 切断能力:アルミ(mm):
    3
  • 切断能力:木材(mm):
    70
  • 電源:
    DC10.8V
  • ストローク数(min-1):
    1500~2800
  • ストローク(mm):
    18
  • JANコード:
    3165140711494
  • トラスココード:
    494-3228
  • 傾斜切断角度(°):
    左右45
  • 充電時間:
    約15分(空→75%ターボ充電) 約30分(空→フル充電)
  • 付属品:
    サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター、フットプレートカバー、バリ止めガイド、六角レンチ、L-BOXXインレイ

型番

GST10.8V-LIH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GST10.8V-LIH

10

1個

20,112( 22,123円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトデザインで取り回し良好です。
・オービタル機構が付いています。
・ブレード交換に工具不要のSDSシステムです。
・ダイヤル式無段変速で、電池残量計が付いています。
【用途】
・木材、プラスチック、金属の切断に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ジグソー(10.8V)の型番GST10.8V-LIHのページです。
型番GST10.8V-LIHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電ジグソー(10.8V)

充電ジグソー(10.8V)

    ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

    ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

      ジグソー GST90BE/N

      ジグソー GST90BE/N

        充電式ジグソー(14.4V)

        充電式ジグソー(14.4V)

          ジグソー PST800PEL

          ジグソー PST800PEL

            オービタルジグソー

            オービタルジグソー

              10.8V コードレスミニソー CJ10DL

              10.8V コードレスミニソー CJ10DL

                電子ジグソー CJ110MV

                電子ジグソー CJ110MV

                  充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

                  充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

                    電子ジグソー 無段変速タイプ

                    電子ジグソー 無段変速タイプ

                      充電式ジグソー JV100DW

                      充電式ジグソー JV100DW

                        Panasonic 充電ジグソー

                        Panasonic 充電ジグソー

                          メーカー ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ EARTH MAN HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ Panasonic
                          通常価格 20,112円 30,416円 28,050円 73,016円 17,908円 7,808円 22,781円 45,000円 15,400円 51,000円 20,047円 50,326円
                          通常出荷日 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目  
                          商品タイプ 充電ジグソー ジグソー ジグソー 充電ジグソー ジグソー ジグソー 充電ジグソー ジグソー 充電ジグソー ジグソー 充電ジグソー 充電ジグソー
                          切断能力:軟鋼板(mm) 3 10 10 10 5 - 4 10 2 10 2 6
                          切断能力:アルミ(mm) 3 20 20 - 12 - - - 4 - 4 -
                          切断能力:木材(mm) 70 135 90 135 80 - 50 110 65 135 65 65
                          電源 DC10.8V 単相100 100 - 100V(50-60Hz) - - - 直流10.8 - 直流10.8 -

                          充電ジグソー(10.8V)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました