(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ジグソー(14.4V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ジグソー(14.4V)

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
73,016円
税込単価
80,318円

【特長】・AC機と同等の切断スピード&圧倒的な作業量を両立・ハイパワーブラシレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    10
  • 電圧(V):
    14.4
  • 切断能力:木材(mm):
    135
  • ストローク数(min-1):
    0~2600
  • ストローク(mm):
    26
  • JANコード:
    0088381655187
  • トラスココード:
    487-1588
  • 付属品:
    電池パック(BL1430)×1個、充電器(DC18RC)、ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚、刃口板、カバープレート、六角棒レンチ、ケース
  • 充電時間:
    22分
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    合板(長300mm×厚12mm)約125枚
  • 質量(g):
    2400

型番

JV142DRF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JV142DRF

1個

73,016( 80,318円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC機と同等の切断スピード&圧倒的な作業量を両立
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
・意図しない起動を防ぐ待機スイッチ
・切断時のみ高速回転ソフトノーロード
・簡単ロックオンスイッチ
・低振動&低騒音
・工具レスブレード交換
・高輝度LEDライト2灯付です
・コードレスなので軽快に切断できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ジグソー(14.4V)の型番JV142DRFのページです。
型番JV142DRFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ジグソー(14.4V)

充電式ジグソー(14.4V)

    ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

    ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

      ジグソー CJ65VF

      ジグソー CJ65VF

        ジグソー(オービタルあり、なし)

        ジグソー(オービタルあり、なし)

          Panasonic 充電ジグソー

          Panasonic 充電ジグソー

            ジグソー GST90BE/N

            ジグソー GST90BE/N

              コンパクト・オービタルジグソー

              コンパクト・オービタルジグソー

                ジグソー PST800PEL

                ジグソー PST800PEL

                  電子ジグソー 無段変速タイプ

                  電子ジグソー 無段変速タイプ

                    充電ジグソー(10.8V)

                    充電ジグソー(10.8V)

                      オービタルジグソー

                      オービタルジグソー

                        電子ジグソー CJ110MV

                        電子ジグソー CJ110MV

                          充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

                          充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

                            メーカー マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ Panasonic ボッシュ BLACK AND DECKER ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) ボッシュ EARTH MAN HiKOKI(旧日立工機) マキタ
                            通常価格 73,016円 30,416円 18,800円 10,283円 50,326円 28,050円 8,836円 17,908円 51,000円 20,112円 7,808円 45,000円 15,400円
                            通常出荷日 4日目   3日目   1日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 充電ジグソー ジグソー ジグソー ジグソー 充電ジグソー ジグソー - ジグソー ジグソー 充電ジグソー ジグソー ジグソー 充電ジグソー
                            切断能力:軟鋼板(mm) 10 10 6 6 6 10 - 5 10 3 - 10 2
                            電圧(V) 14.4 - AC100 - - - - - AC100 - AC100 AC100 10.8
                            切断能力:木材(mm) 135 135 65 65 65 90 - 80 135 70 - 110 65
                            ストローク数(min-1) 0~2600 - - 500~3100 0~2400 500~3100 0~3000 500~3000 800~2800 1500~2800 約1,500~2,800 - 0~2,400

                            充電式ジグソー(14.4V)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金属切断作業
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/07
                            問題なく使えて気に入っていたが、1年半でモーターがダメになり修理すると買うのと変わらない料金になる、と・・・。
                            とくに酷な使い方はしていなかったつもりなのに、この価格で1年半は痛い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました