(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプ) CBNスケールベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプ) CBNスケールベルト【5個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,519円 15,306円
税込単価
18,171円 16,837円

【特長】・CBN砥粒の複数個を顆粒にした物を塗布した素材です。・CBNは硬く熱...

詳細情報を確認する

  • ベルト寸法(幅)(mm):
    60
  • 商品タイプ:
    関連部品
  • ベルト寸法(長さ)(mm):
    260
  • 粒度(#):
    60
  • JANコード:
    4562137343321
  • トラスココード:
    755-0243
  • 質量(g):
    200
  • 発注単位:
    1箱(5本)

型番

CBN60-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBN60-5

1箱(5本)
10

1パック

5個入り

16,519円

15,306

( 16,837円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBN砥粒の複数個を顆粒にした物を塗布した素材です。
・CBNは硬く熱に強いです。
・このベルトは「CBNの団子」がついている様で、役目の終わった砥粒が順番に「団子」からはがれ新しいCBNの刃が働く仕組みです。
・表面硬度の高い黒皮取り作業。新素材の研磨に良く、オープンコート、軽圧重切削ができ、目詰まりしにくくメッキ・サビ・塗装はがしなどに最適です。
【用途】
・黒皮取り作業に最適です。
・オープンコート、軽圧重切削ができ目詰まりしにくく表面硬度の高い黒皮取り作業や新素材の研磨、メッキやサビ、塗装はがしに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプ) CBNスケールベルトの型番CBN60-5のページです。
型番CBN60-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプ) CBNスケールベルト

ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプ) CBNスケールベルト

    ベルトサンダーピボットサンダー CBNスケールベルト

    ベルトサンダーピボットサンダー CBNスケールベルト

      フェルトベルト MTM-FB60

      フェルトベルト MTM-FB60

        ユニロンベルト 60×265mm

        ユニロンベルト 60×265mm

          ユニロンベルト ハード 60×265mm

          ユニロンベルト ハード 60×265mm

            ユニベルト 60×265mm AZ

            ユニベルト 60×265mm AZ

              ゴムローラー MTM-GC

              ゴムローラー MTM-GC

                ベルトサンダー用オプション

                ベルトサンダー用オプション

                  スポンジローラー MTM-SCM

                  スポンジローラー MTM-SCM

                    ユニベルト 60×265mm A

                    ユニベルト 60×265mm A

                      ベルトサンダー SB8V2

                      ベルトサンダー SB8V2

                        マイン セラプロンベルト#180 (5本入)

                        マイン セラプロンベルト#180 (5本入)

                          マイン セラプロンベルト#120 (5本入)

                          マイン セラプロンベルト#120 (5本入)

                            メーカー オフィスマイン オフィスマイン 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 柳瀬 日本精密機械工作 柳瀬 柳瀬 HiKOKI(旧日立工機) オフィスマイン オフィスマイン
                            通常価格 16,519円 27,202円 4,284円 787円 1,444円 273円 11,926円 11,950円 7,873円 279円 37,061円 11,612円 11,196円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   4日目   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            ベルト寸法(幅)(mm) 60 50 - - - - - - - - 76 - -
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 本体品 - -
                            ベルト寸法(長さ)(mm) 260 490 - - - - - - - - 533 - -
                            粒度(#) 60 60 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4562137343321 4562137343260 - - - - - - - - - - -

                            ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプ) CBNスケールベルトのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            鉄板の皮を剥す際に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/18
                            鉄板の皮を剥す際に使用しています。作業効率のアップのため、この商品を選定しました。気になる点はローラーのスポンジの部分が一度壊れてしまったことがありました。使い方の問題だったと思われます。それ以外は特にトラブルなどもなく、使用できております。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご意見を投稿頂きありがとうございます。
                            ローラーのスポンジ部分が壊れてしまったとのこと、ご迷惑をおかけしました。ご参考までに製造メーカー様へ対応策について伺ったところ、ベルトを少しだけ緩くして頂くことで、ローラーへの負担が軽減されるとのことでした。
                            今後ともよろしくお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました