(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェンソーシャープナー専用砥石【2個入り】

チェンソーシャープナー専用砥石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

【特長】持ちやすい細身の軽量ボディーです。【セット内容】軸付砥石4mm・8mm...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4960673758409
  • トラスココード:
    374-9436
  • 砥石部外径(mm):
    4
  • 電源:
    AC100V
  • 電流:
    0.65A
  • セット内容:
    軸付砥石4mm・8mm、片口スパナ

型番

B-6681591 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-6681591

1パック

2個入り

950( 1,045円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
持ちやすい細身の軽量ボディーです。
【セット内容】軸付砥石4mm・8mm、片口スパナ

カタログ

 

B-6681591で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンソーシャープナー専用砥石の型番B-6681591のページです。
型番B-6681591に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェンソーシャープナー専用砥石

チェンソーシャープナー専用砥石

    アジャストホルダー

    アジャストホルダー

      端面研磨機 ファインリミッター用セグメントトイシ

      端面研磨機 ファインリミッター用セグメントトイシ

        セラファイバー・スティック砥石用パーツ サンドペーパーチップ(裏面のり付)

        セラファイバー・スティック砥石用パーツ サンドペーパーチップ(裏面のり付)

          リューター マンドレール/割ピン

          リューター マンドレール/割ピン

            ナカニシ セラファイバーホルダー

            ナカニシ セラファイバーホルダー

              軸長マンドレール

              軸長マンドレール

                強力ドレッサーホルダ専用替刃(箱入)

                強力ドレッサーホルダ専用替刃(箱入)

                  曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”_研磨パット

                  曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”_研磨パット

                    メーカー リョービ 日本精密機械工作 平和テクニカ ナカニシ 日本精密機械工作 ナカニシ 柳瀬 トラスコ中山 東京オートマック
                    通常価格 950円 6,601円 5,818円 4,600円 2,300円 2,700円 5,191円 1,480円 2,200円
                    通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                    JANコード 4960673758409 - - - - - - - -
                    トラスココード 374-9436 - - - - - - - -
                    砥石部外径(mm) 4 - - - - - - - -
                    電源 AC100V - - - - - - - -
                    電流 0.65A - - - - - - - -

                    チェンソーシャープナー専用砥石のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    砥石関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました