(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングフェルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングフェルト

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,162円
税込単価
1,278円

【特長】・きれいな仕上げ磨きが可能です。【用途】・木材・金属の仕上げ磨き。

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    128
  • 着脱方法:
    マジックペーパー式
  • JANコード:
    3165140032780
  • トラスココード:
    378-4398
  • 質量(g):
    50
  • 発注単位:
    1枚

型番

2608613009 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2608613009

1枚
10

1個

1,162( 1,278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・きれいな仕上げ磨きが可能です。
【用途】
・木材・金属の仕上げ磨き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングフェルトの型番2608613009のページです。
型番2608613009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングフェルト

ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングフェルト

    ランダムアクションサンダー(吸じん式) 羊毛ボンネット

    ランダムアクションサンダー(吸じん式) 羊毛ボンネット

      電動ポリッシャー用スポンジパッド

      電動ポリッシャー用スポンジパッド

        ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングスポンジ

        ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングスポンジ

          ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415

          ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415

            125x10mm フェルトバフ(マジック式)

            125x10mm フェルトバフ(マジック式)

              MRP-125用マジック付フェルトバフ

              MRP-125用マジック付フェルトバフ

                ランダムサンダー

                ランダムサンダー

                  メーカー ボッシュ ボッシュ EARTH MAN ボッシュ 信濃機販 エスコ H&H E-Value
                  通常価格 1,162円 1,400円 914円 1,393円 54,199円 1,040円 1,891円 4,618円
                  通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  外径(mm) 128 130 - 128 - - - -
                  着脱方法 マジックペーパー式 マジックテープ式 - マジックペーパー式 - - - -
                  JANコード 3165140032780 3165140014786 - 3165140014854 - - - -
                  トラスココード 378-4398 378-4371 - 378-4380 - - - -
                  質量(g) 50 44 - 40 - - - -

                  ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングフェルトのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  ガラスの研磨
                  評価 5.0満足度:5.02018/02/11
                  ガラスの研磨に使用した。
                  表面の汚れや小傷がとれて綺麗に仕上がった。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました