(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングスポンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングスポンジ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,393円
税込単価
1,532円

【特長】ワックスがけに最適。着脱方法はマジック式。1枚入り。【用途】ワックス塗...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    128
  • 着脱方法:
    マジックペーパー式
  • JANコード:
    3165140014854
  • トラスココード:
    378-4380
  • 質量(g):
    40
  • 発注単位:
    1枚

型番

2608613005 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2608613005

1枚
10

1個

1,393( 1,532円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ワックスがけに最適。
着脱方法はマジック式。
1枚入り。
【用途】
ワックス塗りなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングスポンジの型番2608613005のページです。
型番2608613005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングスポンジ

ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングスポンジ

    ランダムアクションサンダー(吸じん式) 羊毛ボンネット

    ランダムアクションサンダー(吸じん式) 羊毛ボンネット

      電動ポリッシャー用スポンジパッド

      電動ポリッシャー用スポンジパッド

        ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングフェルト

        ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングフェルト

          φ130x20mm スポンジ(マジック式)

          φ130x20mm スポンジ(マジック式)

            ラバーパット 125mm

            ラバーパット 125mm

              メーカー ボッシュ ボッシュ EARTH MAN ボッシュ エスコ SK-11
              通常価格 1,393円 1,400円 914円 1,162円 1,800円 1,560円
              通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
              外径(mm) 128 130 - 128 - -
              着脱方法 マジックペーパー式 マジックテープ式 - マジックペーパー式 - -
              JANコード 3165140014854 3165140014786 - 3165140032780 - -
              トラスココード 378-4380 378-4371 - 378-4398 - -
              質量(g) 40 44 - 50 - -

              ランダムアクションサンダー(吸じん式) ポリッシングスポンジのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              車のガラス磨き
              評価 5.0満足度:5.02021/06/26
              車のガラスの油膜取に使っています。手作業と両方で使用していますが、圧倒的に時間が節約できて喜んでおります。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました