(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクログラインダー用パワーコントローラー UC250C-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクログラインダー用パワーコントローラー UC250C-21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,408円
税込単価
35,649円

【特長】・モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • トラスココード:
    332-3609
  • JANコード:
    4582154517321
  • コレット:
    2.34mm
  • コード長さ(m):
    2
  • 出力端子:
    1極
  • 出力電圧(V):
    DC3~30
  • 定格入力(VA):
    24
  • 入力電圧(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 質量(kg):
    2.1

型番

UC250C-21 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ出力電圧コレット入力電圧(V)
UC250C-21関連タイプDC3~30V2.34mmAC100(50/60Hz)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UC250C-21

1個

32,408( 35,649円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。
・どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。
・オーバーワーク、異常電流、トランス過熱などの安全対策を施しています。
・浦和工業製の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー用パワーコントローラー UC250C-21の型番UC250C-21のページです。
型番UC250C-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクログラインダー用パワーコントローラー UC250C-21

マイクログラインダー用パワーコントローラー UC250C-21

    オートマック ウッドカ-バ

    オートマック ウッドカ-バ

      超音波研磨装置 ソニック LS-45

      超音波研磨装置 ソニック LS-45

        コントローラ(8472)

        コントローラ(8472)

          マイクロフィニシャーUL-40W

          マイクロフィニシャーUL-40W

            マイクロフィニシャーUL-36W

            マイクロフィニシャーUL-36W

              マイクログラインダー用パワーコントローラー UC500C-21/UC550C-21

              マイクログラインダー用パワーコントローラー UC500C-21/UC550C-21

                ナカニシ コントローラ(7720)

                ナカニシ コントローラ(7720)

                  超音波用コントローラー/グラインダー

                  超音波用コントローラー/グラインダー

                    ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM11112

                    ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM11112

                      ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+アングロン)

                      ミニモ ポータブルセット(スタンダードロータリー+アングロン)

                        エコグランデ トルクセット

                        エコグランデ トルクセット

                          エコグランデ コントローラ

                          エコグランデ コントローラ

                            メーカー 浦和工業 東京オートマック 日本精密機械工作 ナカニシ 双和化成 双和化成 浦和工業 ナカニシ 浦和工業 ミニター ミニター アルゴファイルジャパン アルゴファイルジャパン
                            通常価格 32,408円 42,974円 327,500円 376,920円 181,822円 177,327円 34,659円 101,478円 106,494円 243,737円 243,737円 70,637円 45,057円
                            通常出荷日 4日目   8日目   1日目   1日目   39日目   14日目   2日目~   1日目   4日目~   8日目   8日目   6日目   5日目  
                            商品タイプ 関連品 - 本体 関連品 セット セット 関連品 - - セット セット セット 関連品
                            トラスココード 332-3609 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4582154517321 - - - - - - - - - - - -
                            コレット 2.34mm - - - - - - - - - - - -
                            コード長さ(m) 2 - - - - - - - - - - - -

                            マイクログラインダー用パワーコントローラー UC250C-21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました