(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

砥石ドレッサ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・ダイヤモンド、CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジンボン...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    80
  • 長さ(mm):
    75
  • 幅(mm):
    25
  • 厚み(mm):
    8
  • トラスココード:
    477-2041

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

57521

3個

1,800( 1,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド、CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジンボンドなどのドレッシングに使用します。

カタログ

 

57521で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

砥石ドレッサの型番57521のページです。
型番57521に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

砥石ドレッサ

砥石ドレッサ

    ダイヤブロックドレッサ

    ダイヤブロックドレッサ

      砥石ドレッサ ハンディータイプ・スティックタイプ

      砥石ドレッサ ハンディータイプ・スティックタイプ

        ホワイトストン

        ホワイトストン

          ドレッサー砥石  ダイヤ&CBNホイール用

          ドレッサー砥石  ダイヤ&CBNホイール用

            電着ダイヤモンドドレッサー

            電着ダイヤモンドドレッサー

              ドレッシングストーン

              ドレッシングストーン

                成形用砥石ドレッサー

                成形用砥石ドレッサー

                  ダイヤブリック 朝日虎印

                  ダイヤブリック 朝日虎印

                    ドーナツドレッサ(平面研削盤用)

                    ドーナツドレッサ(平面研削盤用)

                      ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)

                      ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)

                        MELSERVO-J3シリーズ モニタケーブル

                        MELSERVO-J3シリーズ モニタケーブル

                          超振動式剥離機"チーゼルワイス"専用替刃

                          超振動式剥離機"チーゼルワイス"専用替刃

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ノリタケ ミスミ ミニター DREMEL ミニター サンタイガー 岡崎精工 エスコ 三菱電機 東京オートマック
                            通常価格 1,800円 26,000円 1,000円 1,678円 2,900円 5,877円 650円 2,481円 975円 8,827円 4,260円 2,801円 4,095円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   5日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            粒度(#) 80 120 - - - - - 60 24 - - - -
                            長さ(mm) 75 115 - 104 - - 25.4 120 150 - - - -
                            幅(mm) 25 30 - 30 - - - 50 50 - - - -
                            厚み(mm) 8 15 - 25 - - - - 25 - - - -
                            トラスココード 477-2041 477-2032 - - - - - - - - - - -

                            ドレッシングストーン・ダイヤブリックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました