(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドベルト【3個入り】

ダイヤモンドベルト
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,900円
税込単価
8,690円

【特長】・耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    120
  • 幅(mm):
    8
  • 長さ(mm):
    300
  • 使用工具:
    ベルトサンダー
  • トラスココード:
    477-4337
  • 質量(g):
    10

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65012

1パック

3個入り

7,900( 8,690円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。

商品情報

【商品仕様】
<型番:65012>
・粒度(#):120
・幅(mm):8
・長さ(mm):300
・周長(mm):300
・タイプ:ハード
・砥粒:ダイヤモンド砥粒

Loading...

65012で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドベルトの型番65012のページです。
型番65012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドベルト

ダイヤモンドベルト

    ダイヤモンドベルトセット

    ダイヤモンドベルトセット

      ジルコニアベルト

      ジルコニアベルト

        サンドベルト 金属用 周長:300mm

        サンドベルト 金属用 周長:300mm

          ダイヤモンドベルト ハードタイプ

          ダイヤモンドベルト ハードタイプ

            ダイヤモンドベルトセット ソフトタイプ

            ダイヤモンドベルトセット ソフトタイプ

              エンドレスベルト(BY-1030用)

              エンドレスベルト(BY-1030用)

                ジルコニアベルト(ミニベルトサンダー用)

                ジルコニアベルト(ミニベルトサンダー用)

                  “スイプロンベルト”(不織布ベルト)

                  “スイプロンベルト”(不織布ベルト)

                    エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ

                    エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ

                      キュービトロン2 セラミックベルト

                      キュービトロン2 セラミックベルト

                        メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ リョービ ミニター オフィスマイン トラスコ中山 スリーエムジャパン
                        通常価格 7,900円 10,393円 3,300円 3,100円 7,900円 8,830円 1,280円 4,680円 5,163円 1,853円 236円
                        通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        粒度(#) 120 120 / 240 / 320 / 600 / 80 - - - 1000 / 120 / 180 / 240 / 320 / 400 / 600 / 800 - - - - -
                        幅(mm) 8 8 8 - 8 8 10 8 10 - -
                        長さ(mm) 300 300 300 300 300 300 330 300 330 - -
                        使用工具 ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー
                        トラスココード 477-4337 477-4345 - - - 833-8446 - - - - -

                        ダイヤモンドベルトのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました