(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ) ナカニシ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,800円 ~ 7,100円
税込価格
5,280円 ~ 7,810円

【特長】・強靭なポリエステルフィルムに高分子合成接着剤を用いてダイヤモンド微粒...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    100
  • 長さ(mm):
    100
  • 基材厚(mm):
    0.2
  • 砥粒:
    D
  • 形状:
    シート形状
  • 使用方法:
    手研磨
  • 重量(g):
    10

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
477-1621

1個

7,100( 7,810円 )

3日目

800
477-1630

2個

4,800( 5,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭なポリエステルフィルムに高分子合成接着剤を用いてダイヤモンド微粒子をコーティングしています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ) 外観01
  • 裏面のり処理

規格表

ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ) 規格表01

外形図

外形図

ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ) 外形図01

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ) ナカニシ

ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ) ナカニシ

    ダイヤフィルムシート

    ダイヤフィルムシート

      ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)

      ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)

        ラッピングフィルム研磨剤 カットタイプ

        ラッピングフィルム研磨剤 カットタイプ

          ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ)

          ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ)

            ラッピングフィルムシート 230×280mm

            ラッピングフィルムシート 230×280mm

              ダイヤモンドフィルム

              ダイヤモンドフィルム

                フィルムベースダイヤモンドシート (全層タイプ)

                フィルムベースダイヤモンドシート (全層タイプ)

                  ダイヤフィルム

                  ダイヤフィルム

                    ラッピングフィルム研磨剤

                    ラッピングフィルム研磨剤

                      ラッピングフィルム研磨材 216×280×0.075mm

                      ラッピングフィルム研磨材 216×280×0.075mm

                        精密研磨フィルムシート

                        精密研磨フィルムシート

                          メーカー ナカニシ 柳瀬 ナカニシ トラスコ中山 ナカニシ 柳瀬 トラスコ中山 ミニター ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 スリーエムジャパン 理研コランダム
                          通常価格 4,800円 2,006円 5,600円 1,400円 2,700円 360円 2,070円 14,481円 2,945円 3,000円 21,290円 2,712円
                          通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          幅(mm) 100 100 220 115 100 230 100 110 100 230 216 228
                          長さ(mm) 100 100 280 140 100 280 100 110 100 280 280 280
                          基材厚(mm) 0.2 - - - 0.2 - 0.08 - 0.08~0.09 - 0.075 -
                          砥粒 D D - A / WA D A D D D A - WA
                          形状 シート形状 シート形状 シート形状 シート形状 シート形状 シート形状 シート形状 - - シート形状 シート形状 シート形状

                          ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ) ナカニシのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました