(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンド希釈液(油性)

ダイヤモンド希釈液(油性)
  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,000円 14,115円
税込単価
17,600円 15,527円

【製品仕様】・ダイヤモンドコンパウンド用の希釈液です・タイプ:油性用・容量(c...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    希釈液
  • 容量(cc):
    500
  • トラスココード:
    477-0897
  • 水溶性/油性:
    油性
  • 重量(g):
    540

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

55332

1個

16,000円

14,115

( 15,527円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ダイヤモンドコンパウンド用の希釈液です
・タイプ:油性用
・容量(cc):500

商品情報

【商品仕様】
<型番:55332>
・容量(cc):500
・タイプ:油性用

Loading...

55332で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド希釈液(油性)の型番55332のページです。
型番55332に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンド希釈液(油性)

ダイヤモンド希釈液(油性)

    ダイヤモンド希釈液(水性用)

    ダイヤモンド希釈液(水性用)

      ダイヤモンドペースト希釈液

      ダイヤモンドペースト希釈液

        希釈液(ダイヤモンドコンパウンド用)

        希釈液(ダイヤモンドコンパウンド用)

          油脂棒

          油脂棒

            磨きクロス

            磨きクロス

              ウッドスティック(ソフト・ハード)

              ウッドスティック(ソフト・ハード)

                平面研削用WA砥石 1号平型

                平面研削用WA砥石 1号平型

                  平面研削用SG砥石 1号平型

                  平面研削用SG砥石 1号平型

                    平面研削用EWAW砥石

                    平面研削用EWAW砥石

                      平面研削用砥石EKG砥石

                      平面研削用砥石EKG砥石

                        メーカー ナカニシ ナカニシ トラスコ中山 柳瀬 上村工業 トラスコ中山 柳瀬 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                        通常価格 16,000円 15,617円 1,600円 2,684円 1,211円 591円 822円 2,300円 4,917円 784円 2,558円
                        通常出荷日 5日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 希釈液 希釈液 希釈液 希釈液 油脂スティック - ウッドスティック - - - -
                        容量(cc) 500 500 - - - - - - - - -
                        トラスココード 477-0897 831-5069 - - - - - - - - -
                        水溶性/油性 油性 水溶性 - - - - - - - - -
                        重量(g) 540 - - - - - - - - - -

                        ダイヤモンド希釈液(油性)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        研磨剤関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました