(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6【5~10個入り】

フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,330円 ~ 5,400円
税込価格
3,663円 ~ 5,940円

【特長】・研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。・高品質の羊毛...

詳細情報を確認する

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
幅(mm)
軸径(mm)
タイプ
トラスココード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17
5
3
平(ハード)
477-0137
35
20000
45
1PK(10本)

1パック

10個入り

4,900( 5,390円 )

1日目

6
13
3
砲弾(ソフト)
477-0145
31
30000
48
1PK(10本)

1パック

10個入り

3,500( 3,850円 )

1日目

8
13
3
砲弾(ソフト)
477-0153
28
30000
50
1PK(10本)

1パック

10個入り

3,600( 3,960円 )

1日目

10
20
3
砲弾(ソフト)
477-0161
31
30000
48
1PK(10本)

1パック

10個入り

3,700( 4,070円 )

1日目

13
20
3
砲弾(ソフト)
477-0170
37
30000
48
1PK(10本)

1パック

10個入り

4,100( 4,510円 )

1日目

22
5
3
平(ソフト)
477-0188
39
20000
44
1PK(10本)

1パック

10個入り

5,300( 5,830円 )

1日目

12
12
3
逆テーパー(ハード)
477-0234
33
30000
47
1PK(10本)

1パック

10個入り

5,400( 5,940円 )

1日目

20
25
6
円筒(ハード)
477-0323
77
16000
51
1PK(5本)

1パック

5個入り

4,300( 4,730円 )

1日目

25
30
6
円筒(ハード)
477-0331
-
8000
60
1PK(5本)

1パック

5個入り

4,500( 4,950円 )

1日目

20
25
6
円筒(ソフト)
477-0366
73
16000
51
1PK(5本)

1パック

5個入り

3,717( 4,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
30
6
砲弾(ハード)
477-0374
72
16000
65
1PK(5本)

1パック

5個入り

3,800( 4,180円 )

1日目

30
10
6
円筒(ハード)
477-0382
74
15000
45
1PK(5本)

1パック

5個入り

3,330( 3,663円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
30
6
砲弾(ソフト)
477-0404
66
16000
65
1PK(5本)

1パック

5個入り

3,800( 4,180円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
・高品質の羊毛(100%)を圧縮し、切削加工により外形を丁寧に仕上げた製品です。
・均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
・研磨剤や研磨砥粒に対し適度な浸透性をもち、遊離砥粒状態を絶えず保つことができます。

商品情報

製品特長・仕様

型番タイプ軸径(mm)最高使用回転数(min-1
53342円筒(ソフト)3.016,000
53355砲弾(ハード)3.030,000
53356平(ハード)3.020,000
53361砲弾(ソフト)3.030,000
53362砲弾(ソフト)3.030,000
53363砲弾(ソフト)3.030,000
53364砲弾(ソフト)3.030,000
53367平(ソフト)3.020,000
53371砲弾(ハード)3.030,000
53372樽(ハード)3.030,000
53374雫(ハード)3.030,000
53377逆雫(ハード)3.030,000
53378逆テーパー(ハード)3.030,000
53532円筒(ハード)6.016,000
53533円筒(ハード)6.016,000
53534円筒(ハード)6.08,000
53561砲弾(ハード)6.016,000
53564円筒(ハード)6.015,000
53565そろばん(ハード)6.015,000
53539円筒(ハード)6.020,000
53542円筒(ハード)6.016,000
53543円筒(ハード)6.016,000
53571砲弾(ソフト)6.016,000

外形図

軸径:φ3.0/533タイプ

フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6 軸径:φ3.0/533タイプ 外形図-1
フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6 軸径:φ3.0/533タイプ 外形図-2

※53367は44mmとなります。

軸径:φ6.0

フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6 軸径:φ6.0 外形図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6

フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6

    フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3

    フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3

      ポリッシュサンダー

      ポリッシュサンダー

        フラップサンダー(パック品)

        フラップサンダー(パック品)

          ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)

          ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)

            布バフ

            布バフ

              フエルトバフ ソフトタイプ(20本パック)

              フエルトバフ ソフトタイプ(20本パック)

                ファイバーサンダー

                ファイバーサンダー

                  ホイール型フェルトバフ

                  ホイール型フェルトバフ

                    積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000

                    積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000

                      小径バフ 軸径3mm

                      小径バフ 軸径3mm

                        サンダー(研磨カートリッジ)差し込み式ホルダ

                        サンダー(研磨カートリッジ)差し込み式ホルダ

                          フェルトバフ 軸径2.34mm

                          フェルトバフ 軸径2.34mm

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミスミ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 柳瀬 ナカニシ ミニター
                            通常価格 3,330円 3,100円 4,200円 4,191円 3,783円 4,752円 3,780円 1,700円 1,500円 7,300円 764円 3,839円 4,027円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            用途 磨き 磨き 磨き 研磨 磨き 磨き 磨き 研磨 磨き - 磨き 研磨 磨き
                            種類 バフ バフ バフ フラップホイール バフ バフ バフ バフ バフ - バフ バンド バフ
                            材質 フェルト フェルト ナイロン系 - ナイロン系 研磨布・布 フェルト ナイロン系 フェルト - - - フェルト

                            フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            成形機のスクリュー
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/06
                            成形機のスクリューの磨き仕上げに使用しております。
                            工具を使用し手作業で磨くより、早くきれいに仕上げる事が出来ております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました