(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布バフ【10個入り】

布バフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,752円 ~ 5,046円
税込価格
5,227円 ~ 5,551円

【特長】・金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    磨き
  • 種類:
    バフ
  • 材質:
    研磨布・布
  • 外径(mm):
    23
  • 幅(mm):
    7
  • タイプ:
    布バフ
  • 最高使用回転数(rpm):
    15000
  • 軸長(mm):
    45
  • 入数:
    1PK(10本)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
軸径(mm)
トラスココード
質量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.34
477-0498
28
1PK(10本)

1パック

10個入り

4,752( 5,227円 )

1日目

3
477-0501
36
1PK(10本)

1パック

10個入り

5,046( 5,551円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布バフ

布バフ

    ポリッシュサンダー

    ポリッシュサンダー

      積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000

      積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000

        フラップサンダー(パック品)

        フラップサンダー(パック品)

          フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6

          フェルトバフ 軸径Φ3/Φ6

            セーム皮バフ

            セーム皮バフ

              フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3

              フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3

                ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)

                ポリッシュサンダー ポリッシュサンダーアソートセット(No.48891~No.48897)

                  フエルトバフ ソフトタイプ(20本パック)

                  フエルトバフ ソフトタイプ(20本パック)

                    小径バフ 軸径3mm

                    小径バフ 軸径3mm

                      ファイバーサンダー

                      ファイバーサンダー

                        ホイール型フェルトバフ

                        ホイール型フェルトバフ

                          フェルトバフ 軸径2.34mm

                          フェルトバフ 軸径2.34mm

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミスミ 柳瀬 ナカニシ ナカニシ ミニター
                            通常価格 4,752円 4,200円 7,300円 4,191円 3,215円 5,300円 3,100円 3,783円 3,780円 764円 1,700円 1,500円 4,027円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            用途 磨き 磨き - 研磨 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き 磨き 研磨 磨き 磨き
                            種類 バフ バフ - フラップホイール バフ バフ バフ バフ バフ バフ バフ バフ バフ
                            材質 研磨布・布 ナイロン系 - - フェルト セーム皮 フェルト ナイロン系 フェルト - ナイロン系 フェルト フェルト
                            外径(mm) 23 - - - - 23 - - - - - - -
                            幅(mm) 7 - - - - 8 - - - - - - -

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました