(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000【10個入り】

積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,300円 ~ 9,206円
税込価格
8,030円 ~ 10,127円

【特長】・金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    綿糸バフ
  • 最高使用回転数(rpm):
    11000
  • 入数:
    1PK(10本)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
用途
種類
材質
外径(mm)
幅(mm)
軸径(mm)
トラスココード
軸長(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
磨き
バフ
コットン(綿・ネル・錦糸)
15
8
2.34
477-0471
45
1PK(10本)

1パック

10個入り

9,206( 10,127円 )

1日目

研磨
-
バフ
21
12
3
477-0480
46
1PK(10本)

1パック

10個入り

7,300( 8,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000

積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000

    セーム皮バフ

    セーム皮バフ

      布バフ

      布バフ

        86 バフ

        86 バフ

          ゴム製ポリッシングポイント

          ゴム製ポリッシングポイント

            積層ソフトバフ (軸径3mm)

            積層ソフトバフ (軸径3mm)

              コットンバフ

              コットンバフ

                “ファイバーサンダー”(軸径3MM)

                “ファイバーサンダー”(軸径3MM)

                  GPサンダーユニロン

                  GPサンダーユニロン

                    FFホイール(研磨・ふき取り用)

                    FFホイール(研磨・ふき取り用)

                      ミニフラップホイル 仕上研磨用砥石

                      ミニフラップホイル 仕上研磨用砥石

                        酸化アルミ研磨用ホイール

                        酸化アルミ研磨用ホイール

                          ホイール型フェルトバフ

                          ホイール型フェルトバフ

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ クロダブラシ DREMEL ナカニシ クロダブラシ ナカニシ 柳瀬 柳瀬 ニューレジストン DREMEL ナカニシ
                            通常価格 7,300円 5,300円 4,752円 1,108円 1,000円 5,046円 1,427円 4,500円 1,784円 871円 1,193円 2,800円 1,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   8日目   1日目   1日目~  
                            タイプ 綿糸バフ セーム皮バフ 布バフ - - - - - - - - - -
                            最高使用回転数(rpm) 11000 20000 15000 - - - - 15000 - - - - -
                            入数 1PK(10本) 1PK(10本) 1PK(10本) - - - - - - - - - 1PK(10本)

                            積層バフ,最高使用回転数(rpm):11000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました