(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:50423
ワイヤーブラシ(パック品)【5~10個入り】 マイクログラインダーヨウセンタンコウグ

ワイヤーブラシ(パック品) 50423

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,999円
税込単価
6,599円

【特長】・各種金属の表面処理加工に最適な、高品質のワイヤーブラシです。・工業用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。型番により商品の仕様が異なります。

Loading...

50423 の仕様・寸法情報

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
軸径(mm)
毛材
トラスココード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
毛材詳細
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50423

1.5
20
3
スチール(鋼)線
476-9139
64
20000
43
SUS304
1PK(10本)

1パック

10個入り

5,999( 6,599円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種金属の表面処理加工に最適な、高品質のワイヤーブラシです。
・工業用ブラシ用として開発されたスチール、ステンレス、真鍮線を使用しています。
・腰のある波線を使用していますので、より効果的なブラッシング加工ができます。
・溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げ面が得られます。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。型番により商品の仕様が異なります。

商品情報

製品特長・仕様

型番厚さt(mm)線径(mm)毛材軸径(mm)最高使用回転数(min-1
50422-0.1SUS3043.020,000
50423-0.1SUS3043.020,000
50425-0.1SUS3043.015,000
5042640.15SUS3042.3410,000
5042770.15SUS3043.010,000
50435-0.1スチール2.3415,000
50442-0.1スチール3.020,000
50443-0.1スチール3.020,000
50444-0.1スチール3.015,000
50445-0.1スチール3.015,000
50455-0.1真鍮2.3415,000
50464-0.1真鍮3.015,000
50515-0.1SUS3043.015,000
50521-0.1SUS3042.3415,000
50525-0.1SUS3043.015,000
50526-0.1SUS3043.010,000
50535-0.1スチール3.015,000
50536-0.15スチール3.010,000
50541-0.1スチール2.3415,000
50545-0.1スチール3.015,000
50546-0.1スチール3.010,000
50555-0.1真鍮3.015,000
50556-0.15真鍮3.010,000
50565-0.1真鍮3.015,000

外形図

ワイヤーブラシ ステンレス

ワイヤーブラシ(パック品) ワイヤーブラシ ステンレス外形図

ワイヤーブラシ スチール

ワイヤーブラシ(パック品) ワイヤーブラシ スチール外形図

ワイヤーブラシ 真鍮

ワイヤーブラシ(パック品) ワイヤーブラシ 真鍮外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ワイヤーブラシ(パック品) 使用事例

カタログ

 

Loading...

50423で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーブラシ(パック品)の型番50423のページです。
型番50423に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーブラシ(パック品)

ワイヤーブラシ(パック品)

    毛ブラシ(カップ型)

    毛ブラシ(カップ型)

      毛ブラシ(カップ型) 軸径φ2.34、φ3.0

      毛ブラシ(カップ型) 軸径φ2.34、φ3.0

        金属ブラシ(エンド型) 軸径3MM

        金属ブラシ(エンド型) 軸径3MM

          ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

          ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

            ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛・羊毛

            ミニモ 毛ブラシ カップ 馬毛・羊毛

              べベル型ブラシ(外径25mm)

              べベル型ブラシ(外径25mm)

                カップ型ブラシ

                カップ型ブラシ

                  精密ブラシ(ホイール型・カップ型・エンド型)

                  精密ブラシ(ホイール型・カップ型・エンド型)

                    金属ブラシ 異形

                    金属ブラシ 異形

                      ナイロンブラシ質量(g):18

                      ナイロンブラシ質量(g):18

                        ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード

                        ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード

                          ワイヤーブラシ スチール

                          ワイヤーブラシ スチール

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ ミニター トラスコ中山 トラスコ中山 柳瀬 ミニター ナカニシ ミニター ナカニシ
                            通常価格 5,999円 3,400円 4,699円 3,421円 2,400円 3,265円 1,056円 670円 544円 1,420円 6,400円 3,299円 6,800円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ホイールブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ - - カップ型ブラシ べベル型ブラシ カップ型ブラシ - ホイールブラシ ホイールブラシ カップ型ブラシ -

                            ワイヤーブラシ(パック品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50422
                            50425
                            50426
                            50427
                            50442
                            50443
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ブラシ長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            軸径
                            (mm)
                            毛材 トラスココード 質量(g) 最高使用回転数(rpm) 軸長(mm) 毛材詳細 入数

                            6,360円

                            ( 6,996円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1.5153スチール(鋼)線476-9121452000043SUS3041PK(10本)

                            6,360円

                            ( 6,996円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1.5253スチール(鋼)線476-9147701500043SUS3041PK(10本)

                            6,600円

                            ( 7,260円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4253スチール(鋼)線476-9155501000047SUS3041PK(5本)

                            9,100円

                            ( 10,010円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            7253スチール(鋼)線476-9163601000047SUS3041PK(5本)

                            6,719円

                            ( 7,391円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1.5153スチール(鋼)線476-9180562000043-1PK(10本)

                            6,720円

                            ( 7,392円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1.5203スチール(鋼)線476-9198622000043-1PK(10本)

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました