(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:50136
毛ブラシ【10個入り】 マイクログラインダーヨウセンタンコウグ

毛ブラシ 50136

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,700円
税込単価
7,370円

【特長】・柔軟性、弾力性に優れた動物繊維から、厳選した材料のみを使用した天然毛...

詳細情報を確認する

Loading...

50136 の仕様・寸法情報

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
軸径(mm)
トラスココード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
毛材詳細
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50136

4
25
3
476-8965
47
15000
47
1PK(10本)

1パック

10個入り

6,700( 7,370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性、弾力性に優れた動物繊維から、厳選した材料のみを使用した天然毛の各種ブラシです。
・軽い耐薬品性をもち、静電気も起こりにくく、また、腰が強く折れにくいので耐久性にも優れています。
・各種ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して、研磨加工に最適です。

商品情報

製品特長・仕様

型番毛の硬さ毛の色毛の材質軸径(mm)最高使用回転数(min-1
50116ハードホワイト豚毛3.015,000
50125ハードプラック豚毛2.3415,000
50136ハードプラック豚毛3.015,000
50174ソフトホワイト山羊3.018,000

外形図

毛ブラシ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

毛ブラシ 使用事例

カタログ

 

Loading...

50136で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

毛ブラシの型番50136のページです。
型番50136に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

毛ブラシ

毛ブラシ

    毛ブラシ(カップ型)

    毛ブラシ(カップ型)

      砥粒入りナイロンブラシ

      砥粒入りナイロンブラシ

        毛ブラシ(カップ型) 軸径φ2.34、φ3.0

        毛ブラシ(カップ型) 軸径φ2.34、φ3.0

          ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

          ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

            クロダブラシ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ

            クロダブラシ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ

              ミニチュアブラシ

              ミニチュアブラシ

                金属ブラシ(ホイール)

                金属ブラシ(ホイール)

                  金属ブラシ 異形

                  金属ブラシ 異形

                    動物毛ブラシ (ソフトブラウン毛)

                    動物毛ブラシ (ソフトブラウン毛)

                      ワイヤーラップツール 軸径φ2.34

                      ワイヤーラップツール 軸径φ2.34

                        毛ブラシ ホイール

                        毛ブラシ ホイール

                          0.15 鋼線軸付ホイールブラシ

                          0.15 鋼線軸付ホイールブラシ

                            メーカー ナカニシ ナカニシ クロダブラシ ナカニシ ナカニシ クロダブラシ ユーコーコーポレーション ミニター ミニター クロダブラシ ナカニシ ミニター SUN POWER
                            通常価格 4,320円 3,400円 1,316円 4,699円 2,400円 1,502円 1,322円 1,876円 1,420円 828円 3,100円 2,955円 1,559円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   6日目~   1日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ ホイールブラシ カップ型ブラシ - カップ型ブラシ - - ミニブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ - 特殊ブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ
                            毛材 天然毛 天然毛 ナイロン線 天然毛 ナイロン線 ナイロン線 - - - 天然毛 - 天然毛 スチール(鋼)線
                            入数 1PK(10本) - - - 1PK(1本) - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50116
                            50174
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ブラシ長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            軸径
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 最高使用回転数(rpm) 軸長(mm) 毛材詳細 入数

                            6,700円

                            ( 7,370円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4253476-8949471500047-

                            4,320円

                            ( 4,752円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1233476-8973391800045山羊-

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました