(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム砥石セット(軸径Φ3.0mm)

ゴム砥石セット(軸径Φ3.0mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,123円
税込単価
5,635円

研削砥石に比べて、滑らかな研削感と加工時の跳ね返りがなく安心して作業ができます...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    円筒
  • 種類:
    ゴム砥石
  • セット/単品:
    セット品
  • 軸径(mm):
    3
  • トラスココード:
    476-7918
  • セット内容:
    パワーポリッシャー:46623、46633、46643、46653グリーンポリッシャー:46741、46751、46761、46771ハイシャインポリッシャー:46803、46813、46823、46833 各1本

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47905

1個

5,123( 5,635円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

研削砥石に比べて、滑らかな研削感と加工時の跳ね返りがなく安心して作業ができます。

カタログ

 

Loading...

47905で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム砥石セット(軸径Φ3.0mm)の型番47905のページです。
型番47905に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム砥石セット(軸径Φ3.0mm)

ゴム砥石セット(軸径Φ3.0mm)

    ゴム砥石セット(軸径Φ2.34mm)

    ゴム砥石セット(軸径Φ2.34mm)

      軸付砥石セット 高速精密研削用(ハイグレード砥石)

      軸付砥石セット 高速精密研削用(ハイグレード砥石)

        軸付砥石セット 一般研削用(WA/PA砥粒)

        軸付砥石セット 一般研削用(WA/PA砥粒)

          精密研削用軸付砥石(軸径3mm)

          精密研削用軸付砥石(軸径3mm)

            軸付砥石セット 一般研削用(GC砥粒)

            軸付砥石セット 一般研削用(GC砥粒)

              軸付 SW 一般金属用

              軸付 SW 一般金属用

                高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) SKD、超硬材、アルミ等の研磨に使用

                高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) SKD、超硬材、アルミ等の研磨に使用

                  軸付砥石 SPシリーズ SP(ピンク) ビトリファイド

                  軸付砥石 SPシリーズ SP(ピンク) ビトリファイド

                    高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) 最高使用回転数(rpm):30000

                    高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) 最高使用回転数(rpm):30000

                      軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド

                      軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド

                        軸付砥石 STハードシリーズ ST(ホワイト) 高速回転用 ビトリファイド

                        軸付砥石 STハードシリーズ ST(ホワイト) 高速回転用 ビトリファイド

                          軸付砥石 WA(赤)

                          軸付砥石 WA(赤)

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ TACT トラスコ中山 エフエスケー トラスコ中山 エフエスケー エフエスケー エフエスケー
                            通常価格 5,123円 4,269円 7,200円 6,074円 3,850円 4,350円 6,280円 2,322円 2,015円 2,165円 6,291円 2,542円 151円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   10日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            形状 円筒 砲弾 / 円盤 / ソロバン - コーン / ボール / 砲弾 / 円筒 円筒 コーン / ボール / 砲弾 / 円筒 - 円筒 円筒 円筒 円筒 円筒 -
                            種類 ゴム砥石 ゴム砥石 - 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 砥石
                            セット/単品 セット品 セット品 - セット品 - セット品 - - - - - - -
                            軸径(mm) 3 2.34 3 3 3 3 - 3 3 3 3 3 6
                            トラスココード 476-7918 476-7900 476-6458 476-6440 - 476-6466 - - - - - - -

                            ゴム砥石セット(軸径Φ3.0mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました