(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密スチールカッター【1~12個入り】

精密スチールカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,509円 ~ 7,162円
税込価格
1,660円 ~ 7,878円

【特長】・微細切削、彫刻、面取り、バリ取りまで幅広い加工に使用できます。・宝飾...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.7
0.7
476-4471
100000

1パック

12個入り

1,600( 1,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
1
476-4480
60000

1パック

12個入り

1,600( 1,760円 )

1日目

1.5
1.5
476-4498
50000

1個

1,509( 1,660円 )

1日目

1.6
1.6
476-4501
50000

1パック

12個入り

1,600( 1,760円 )

1日目

2.1
2.1
476-4510
50000

1個

1,697( 1,867円 )

1日目

4.2
4.2
476-4528
20000

1パック

12個入り

7,162( 7,878円 )

1日目

1.4
1
476-4544
60000

1パック

12個入り

3,480( 3,828円 )

1日目

0.6
3
476-4552
100000

1個

2,040( 2,244円 )

1日目

0.8
3.6
829-3280
100000

1個

2,040( 2,244円 )

1日目

1
4.2
476-4561
60000

1パック

12個入り

2,040( 2,244円 )

1日目

1.2
4.5
476-4579
60000

1パック

12個入り

2,040( 2,244円 )

1日目

1.4
4.8
829-3281
60000

1個

2,040( 2,244円 )

1日目

1.6
5.1
476-4587
50000

1パック

12個入り

2,040( 2,244円 )

1日目

1.8
5.4
829-3282
50000

1個

2,040( 2,244円 )

1日目

2.1
5.7
829-3283
50000

1個

2,040( 2,244円 )

5日目

2.3
6
476-4595
40000

1パック

12個入り

2,040( 2,244円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細切削、彫刻、面取り、バリ取りまで幅広い加工に使用できます。・宝飾(貴金属)細工用として古くから最も多く使用されています。
・多くの刃形状がありそれぞれ用途をもっていますので、種類を豊富に揃えての使用をお勧めします。
・スチール製のためコストパフォーマンスに優れています。
・貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。

商品情報

規格表

超硬カッター 軸径φ6.0:関連画像

超硬カッター 軸径φ6.0:関連画像

超硬カッター 軸径φ6.0:関連画像

超硬カッター 軸径φ6.0:関連画像

超硬カッター 軸径φ6.0:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密スチールカッター

精密スチールカッター

    超硬カッター アロイカッターアソートセット

    超硬カッター アロイカッターアソートセット

      超硬バー 各種形状

      超硬バー 各種形状

        精密ヤスリ(金工用)軸径(mm)3・6

        精密ヤスリ(金工用)軸径(mm)3・6

          ハイスピードカッター 精密スチールカッター

          ハイスピードカッター 精密スチールカッター

            サンフレックス 超硬カッター

            サンフレックス 超硬カッター

              超硬カッター(面取りや材料除去)

              超硬カッター(面取りや材料除去)

                プラスチック・アクリル 切り抜きカッター

                プラスチック・アクリル 切り抜きカッター

                  ダイヤモンドホイールポイント

                  ダイヤモンドホイールポイント

                    精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)

                    精密スチールカッター(シャンク軸径Φ2.34mm)

                      ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34

                      ダイヤモンド砥石 軸径(mm)2.34

                        精密ミニヤスリ

                        精密ミニヤスリ

                          金工ヤスリ

                          金工ヤスリ

                            メーカー ナカニシ ナカニシ トラスコ中山 サンフレックス ナカニシ サンフレックス DREMEL ナカニシ DREMEL ナカニシ サンフレックス サンフレックス サンフレックス
                            通常価格 1,509円 27,290円 1,053円 1,677円 3,526円 991円 1,618円 9,899円 2,229円 1,600円 1,824円 466円 1,143円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            軸径(mm) 2.34 3 - - 3 - - 3 - φ2.34 - - -
                            全長(mm) 45 - - - - - - - - - - - -

                            精密スチールカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました