(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密スチール ノコ刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:33312
精密スチール ノコ刃【1~10個入り】 カッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,946円
税込単価
4,341円

【特長】・貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。・別売マ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 刃内径(mm):
    φ1.8
  • 軸径(mm):
    φ2.34
  • 刃長(mm):
    0.1
  • 入数:
    10

Loading...

製品仕様

型番刃径(mm)トラスココード入数
33312φ16829-332310
33313φ19829-332410
33314φ22476-464110
33315φ25476-465010
 
商品情報を表示

33312 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
刃径(mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33312

829-3323
φ16
10

1個

3,946( 4,341円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。
・別売マンドレール(37011~37051)に取り付けて使用します。
・微細切削、彫刻、面取り、バリ取りまで幅広い加工に使用できます。
・宝飾(貴金属)細工用として古くから最も多く使用されています。
・多くの刃形状がありそれぞれ用途をもっていますので、種類を豊富に揃えての使用をお勧めします。
・スチール製のためコストパフォーマンスに優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密スチール ノコ刃の型番33312のページです。
型番33312に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密スチール ノコ刃

精密スチール ノコ刃

    デフレクター

    デフレクター

      広角炎用ヘッド

      広角炎用ヘッド

        形削りナイフ

        形削りナイフ

          ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mm

          ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mm

            ダイヤモンドポイント

            ダイヤモンドポイント

              コレットチャック CHCグループ

              コレットチャック CHCグループ

                電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                  コレットチャック CHMグループ

                  コレットチャック CHMグループ

                    K-109用先端工具

                    K-109用先端工具

                      カーボンブラシ E023011/E037011

                      カーボンブラシ E023011/E037011

                        ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)

                        ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)

                          セラミック刃

                          セラミック刃

                            メーカー ナカニシ DREMEL DREMEL DREMEL ナカニシ DREMEL ナカニシ 浦和工業 ナカニシ ホーザン ナカニシ ナカニシ 東京オートマック
                            通常価格 3,946円 800円 999円 980円 2,900円 3,393円 5,280円 2,666円 4,726円 570円 2,800円 44,197円 8,008円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目  
                            商品タイプ 本体 関連品 関連品 関連品 本体 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 本体 -
                            種類 回転式 - - - 回転式 - - - - - - 回転式 -
                            刃内径(mm) φ1.8 - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) φ2.34 - - - φ2.34 - - - - - - - -
                            刃長(mm) 0.1 - - - - - - - - - - - -

                            精密スチール ノコ刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            33313
                            33314
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 刃径(mm) 入数

                            3,946円

                            ( 4,341円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            829-3324φ19-

                            4,782円

                            ( 5,260円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            476-4641φ22-

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました