(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24808

ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24808

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,900円
税込単価
6,490円

【特長】・逆回転(左回転)グラインダーに取り付け、使用します。・自動機による左...

詳細情報を確認する

  • 刃径(mm):
    9.5
  • JANコード:
    4560264420854
  • トラスココード:
    476-3882
  • 最高使用回転数(rpm):
    20000
  • 軸径(mm):
    6

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24808

1個

5,900( 6,490円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆回転(左回転)グラインダーに取り付け、使用します。
・自動機による左右加工が可能になります。
・アップカット、ダウンカットや切り粉の排出方向が変わります。
・逆回転(左回転)グラインダーに取り付け、使用します。
・自動機による左右加工が可能になります。
・アップカット、ダウンカットや切り粉の排出方向が変わります。
【用途】
・面取り、バリ取りなどの仕上げ研磨に幅広く使用できます。

カタログ

 

24808で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24808の型番24808のページです。
型番24808に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24808

ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24808

    超硬カッター(軸径6mm)

    超硬カッター(軸径6mm)

      ナカニシ 超硬カッター(軸径6mm)円筒/楕円/テーパー

      ナカニシ 超硬カッター(軸径6mm)円筒/楕円/テーパー

        ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)雫/テーパー先丸/逆テーパー

        ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)雫/テーパー先丸/逆テーパー

          ハイスピードカッター 精密スチールカッター

          ハイスピードカッター 精密スチールカッター

            ナカニシ チタンコート超硬カッター 21211

            ナカニシ チタンコート超硬カッター 21211

              ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0/φ6.0

              ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0/φ6.0

                超硬ルーターカッター

                超硬ルーターカッター

                  ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24701

                  ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24701

                    超硬カッター(軸径シャンク3mm)

                    超硬カッター(軸径シャンク3mm)

                      ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)円筒

                      ナカニシ 超硬カッター(軸径3mm)円筒

                        超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径1.6mm

                        超硬カッター(ミニチュアタイプ) 軸径1.6mm

                          超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm)

                          超硬カッター 精密彫刻用 ( 軸径2.34mm)

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 5,900円 3,495円 6,399円 2,300円 3,526円 3,770円 2,600円 2,600円 2,800円 2,000円 2,300円 3,283円 1,400円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            刃径(mm) 9.5 - - - - 1.5 - - 3 - - - -
                            JANコード 4560264420854 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 476-3882 - - - - 476-1863 - - 476-3858 - - - -
                            最高使用回転数(rpm) 20000 - - - - 80000 - - 50000 - - - -
                            軸径(mm) 6 6 6 3 3 3 - - 3 3 3 1.6 2.34

                            ナカニシ 逆回転用超硬カッター 24808のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました