(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ) 全面電着タイプ

ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ) 全面電着タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,690円 ~ 10,667円  特別価格 
税込価格
7,359円 ~ 11,734円  特別価格 

【特長】・研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    130
  • 最高使用回転数(rpm):
    20000

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
ダイヤ部最大径(mm)
軸径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
2.34
476-1596

1個

6,758( 7,434円 )

1日目

24
2.34
476-1600

1個

10,667円

10,405

( 11,446円 )

1日目

22
3
476-1618

1個

6,690( 7,359円 )

1日目

24
3
476-1626

1個

10,561( 11,617円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ) 全面電着タイプ

ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ) 全面電着タイプ

    ナカニシ ダイヤモンドカッティングディスク&バー(メタルボンドタイプ)粒度(#)200

    ナカニシ ダイヤモンドカッティングディスク&バー(メタルボンドタイプ)粒度(#)200

      ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

      ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

        ナカニシ ダイヤモンドカッティングディスク&バー(メタルボンドタイプ)粒度(#)280/100

        ナカニシ ダイヤモンドカッティングディスク&バー(メタルボンドタイプ)粒度(#)280/100

          ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着タイプ 軸径Φ2.34、Φ3.0

          ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着タイプ 軸径Φ2.34、Φ3.0

            ダイヤモンドバー(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34

            ダイヤモンドバー(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34

              セラミックダイヤモンド砥石

              セラミックダイヤモンド砥石

                電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

                電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

                  電着ダイヤモンド・CBNバー

                  電着ダイヤモンド・CBNバー

                    “ダイヤモンドカッティングディスク”(電着タイプ)

                    “ダイヤモンドカッティングディスク”(電着タイプ)

                      電着ダイヤモンドバー・CBNバー 超硬軸タイプ

                      電着ダイヤモンドバー・CBNバー 超硬軸タイプ

                        メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                        通常価格 6,690円 13,750円 4,424円 10,560円 6,307円 6,800円 1,700円 2,100円 1,700円 4,290円 5,656円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                        粒度(#) 130 200 - - 130 100 170 130 - - -
                        最高使用回転数(rpm) 20000 15000 320000 - 20000 - 30000 80000 - - 92000

                        ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ) 全面電着タイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました