(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフトダイヤモンドバー【3個入り】

クラフトダイヤモンドバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,000円 ~ 7,944円
税込価格
3,300円 ~ 8,738円

【特長】・クラフト用ダイヤモンドバーです。・プロからホビーまでさまざまな用途に...

詳細情報を確認する

型番

未確定27件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
ダイヤ部最大径(mm)
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
1.5
476-0816
80000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

150
2
476-0824
80000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

120
2.5
476-0832
80000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

120
3
476-0841
80000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

120
3.3
476-0859
70000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,300( 3,630円 )

1日目

120
4
476-0867
70000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,300( 3,630円 )

1日目

100
6
476-0875
70000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,920( 4,312円 )

1日目

150
1.5
476-0883
80000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

120
2
476-0891
80000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

5日目

120
3
476-0905
80000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

120
5
476-0913
80000
1PK(3本)

1パック

3個入り

4,191( 4,610円 )

1日目

150
1.5
476-0921
80000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

120
2
476-0930
80000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

120
3
476-0948
80000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

120
5
476-0956
70000
1PK(3本)

1パック

3個入り

4,191( 4,610円 )

1日目

140
2
476-0964
70000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

100
2.8
476-0972
70000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

120
3
476-0981
70000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

120
4
476-0999
70000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,300( 3,630円 )

1日目

100
6
476-1006
70000
1PK(3本)

1パック

3個入り

4,191( 4,610円 )

1日目

140
1.5
476-1014
80000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

120
2
476-1022
80000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

100
6
476-1031
70000
1PK(3本)

1パック

3個入り

4,191( 4,610円 )

1日目

140
2
476-1049
80000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

100
13
476-1057
30000
1PK(3本)

1パック

3個入り

7,944( 8,738円 )

1日目

120
3
476-1065
70000
1PK(3本)

1パック

3個入り

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
6
476-1073
70000
1PK(3本)

1パック

3個入り

4,191( 4,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラフト用ダイヤモンドバーです。
・プロからホビーまでさまざまな用途に、砥石に変えて切削・研磨加工ができます。
・ダイヤは砥石に比較し形状の変化がほとんどなく、精密な研削ができます。
・電着ボンド(メッキによる砥粒の固着)は、研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径(シャンク):φ3.0
 
クラフトダイヤモンドバー【3個入り】 仕様01

型番:12802~12809

クラフトダイヤモンドバー【3個入り】 仕様02

型番:12812~12815

クラフトダイヤモンドバー【3個入り】 仕様03

型番:12816~12819

クラフトダイヤモンドバー【3個入り】 仕様04

型番:12821~12825

クラフトダイヤモンドバー【3個入り】 仕様05

型番:12826~12829

クラフトダイヤモンドバー【3個入り】 仕様06

型番:12831

クラフトダイヤモンドバー【3個入り】 仕様07

型番:12835

クラフトダイヤモンドバー【3個入り】 仕様08

型番:12836~12837

 
 
 
 

規格表

※製品イラストの右下数字は全長寸法です。
※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

 
クラフトダイヤモンドバー【3個入り】 規格表01
 
クラフトダイヤモンドバー【3個入り】 規格表02
 
クラフトダイヤモンドバー【3個入り】 規格表03
 
クラフトダイヤモンドバー【3個入り】 規格表04

使用方法・使用事例

使用方法

クラフトダイヤモンドバー【3個入り】 使用例01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトダイヤモンドバー

クラフトダイヤモンドバー

    電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径6mm

    電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径6mm

      電着ダイヤモンドバー(Φ3スチールシャンク)

      電着ダイヤモンドバー(Φ3スチールシャンク)

        電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0

        電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0

          電着CBNバー(Φ3スチールシャンク)

          電着CBNバー(Φ3スチールシャンク)

            電着ダイヤモンドバー/CBNバー

            電着ダイヤモンドバー/CBNバー

              ダイヤモンドバー(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34

              ダイヤモンドバー(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34

                SP電着小径ダイヤ&CBNバー

                SP電着小径ダイヤ&CBNバー

                  ナカニシ ダイヤモンドカッティングディスク&バー(メタルボンドタイプ)粒度(#)280/100

                  ナカニシ ダイヤモンドカッティングディスク&バー(メタルボンドタイプ)粒度(#)280/100

                    電着ダイヤモンドバー/CBNバー シャンク軸径3mm

                    電着ダイヤモンドバー/CBNバー シャンク軸径3mm

                      ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

                      ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

                        電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5

                        電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5

                          電着ダイヤモンド・CBNバー

                          電着ダイヤモンド・CBNバー

                            メーカー ナカニシ ナカニシ HONGIA ナカニシ HONGIA ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ
                            通常価格 3,000円 2,400円 9,030円 2,796円 9,598円 1,800円 6,800円 3,300円 10,560円 1,700円 4,424円 2,880円 1,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軸径(mm) 3 6 - 3 - 3 2.34 3 - 3 1.6 3 3
                            入数 1PK(3本) - - 3 - - 1 - - - 1PK(5本) - -

                            クラフトダイヤモンドバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました