(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mm

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,900円
税込価格
3,190円

【特長】・ツイストドリル(スチール)にダイヤモンド電着コーティングを施したドリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 全長(mm):
    44
  • 砥粒:
    ダイヤモンド
  • 最高使用回転数(rpm):
    15000
  • 軸径(mm):
    φ2.34
  • 粒度(#):
    140
  • 入数:
    1

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番刃径刃長トラスココード入数
13851φ0.8mm8mm476-13591
13852φ0.9mm8mm829-28391
13853φ1.0mm8mm476-13671
13854φ1.1mm8mm829-28401
13855φ1.2mm10mm829-28411
13856φ1.3mm10mm829-28421
13857φ1.4mm10mm829-28431
13858φ1.5mm10mm476-13751
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
刃径(mm)
刃長(mm)
質量(g)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
476-1359
φ0.8
8
7.000
1

1個

2,900( 3,190円 )

4日目

829-2839
φ0.9
8
8.000
1

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

476-1367
φ1.0
8
7.000
1

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

829-2840
φ1.1
8
8.000
1

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

829-2841
φ1.2
10
8.000
1

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

829-2842
φ1.3
10
8.000
1

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

829-2843
φ1.4
10
8.000
1

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

476-1375
φ1.5
10
7.000
1

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツイストドリル(スチール)にダイヤモンド電着コーティングを施したドリルです。
・ナカニシ マイクログラインダー(電動) 電着ダイヤモンドバー/CBNバー 電着ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ) 軸径φ2.34。
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mm

ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mm

    ダイヤモンドビット K-109シリーズ

    ダイヤモンドビット K-109シリーズ

      形削りナイフ

      形削りナイフ

        広角炎用ヘッド

        広角炎用ヘッド

          コレットチャック CHCグループ

          コレットチャック CHCグループ

            砥石ビット K-109シリーズ

            砥石ビット K-109シリーズ

              コレットチャック CHMグループ

              コレットチャック CHMグループ

                ペーパーコーン用マンドレル

                ペーパーコーン用マンドレル

                  精密スチール ノコ刃

                  精密スチール ノコ刃

                    ペーパーコーン(18g/90g)

                    ペーパーコーン(18g/90g)

                      コレットチャック CHHグループ

                      コレットチャック CHHグループ

                        デフレクター

                        デフレクター

                          電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                          電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                            メーカー ナカニシ アズワン DREMEL DREMEL ナカニシ アズワン ナカニシ 東京オートマック ナカニシ 東京オートマック ナカニシ DREMEL 浦和工業
                            通常価格 2,900円 1,653円 980円 999円 5,280円 572円 4,726円 587円 3,946円 2,300円 4,774円 800円 2,666円
                            通常出荷日 1日目~   8日目~   1日目   1日目   5日目   8日目   9日目   7日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 - 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 本体 - 関連品 関連品 関連品
                            種類 回転式 - - - - - - - 回転式 - - - -
                            全長(mm) 44 - - - 17.2 - 34.4 - - - 33.9 - -
                            砥粒 ダイヤモンド - - - - - - - - - - - -
                            最高使用回転数(rpm) 15000 - - - - - - - - - - - -

                            ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mmのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            穴あけ
                            評価 2.0満足度:2.02019/05/21
                            硬い材質に穴あけしようと購入しました。形状がΦ1.0と細いためか、数回使用した結果、折れてしまいました。もう少し、耐久性が欲しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            平素ご利用頂き誠に有難うございます。貴重なご意見としてメーカーへ情報共有させて頂きます。また、弊社商品ページには推奨母材情報がないため、今後ご選定頂きやすいよう、情報の充実化検討を進めて参ります。引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました