(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP電着ダイヤモンドバー

SP電着ダイヤモンドバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,300円
税込価格
3,630円

【特長】・シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。・イン...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    3
  • 最高使用回転数(rpm):
    60000

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
ダイヤ部最大径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
325
0.5
475-9249

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

325
1
475-9257

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

600
0.5
475-9265

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

600
0.8
475-9273

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。
・インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP電着ダイヤモンドバー

SP電着ダイヤモンドバー

    電着ダイヤモンド・CBNバー

    電着ダイヤモンド・CBNバー

      電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンドセット(精密研削用・軸径φ3.0mm)

      電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンドセット(精密研削用・軸径φ3.0mm)

        電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

        電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

          ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

          ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

            電着ダイヤモンドバー(Φ3スチールシャンク)

            電着ダイヤモンドバー(Φ3スチールシャンク)

              電着CBNバー(Φ3スチールシャンク)

              電着CBNバー(Φ3スチールシャンク)

                電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンド/電着CBNセット

                電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンド/電着CBNセット

                  電着ダイヤモンドバー・CBNバー 超硬軸タイプ

                  電着ダイヤモンドバー・CBNバー 超硬軸タイプ

                    高剛性電着ダイヤモンドバー 円筒型

                    高剛性電着ダイヤモンドバー 円筒型

                      トラスコ中山 ダイヤモンドバー

                      トラスコ中山 ダイヤモンドバー

                        ナカニシ 内研用極小径電着ダイヤモンド・CBNバー

                        ナカニシ 内研用極小径電着ダイヤモンド・CBNバー

                          電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径6mm

                          電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径6mm

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ HONGIA HONGIA ナカニシ ナカニシ 柳瀬 トラスコ中山 ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 3,300円 1,700円 26,612円 2,100円 4,424円 9,030円 9,598円 14,621円 5,656円 1,014円 1,020円 1,799円 2,400円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   3日目~   3日目~   1日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軸径(mm) 3 3 3 2.34 1.6 - - 3 3 3 - 3 6
                            最高使用回転数(rpm) 60000 - - 80000 320000 - - - 92000 - - - -

                            SP電着ダイヤモンドバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました