(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電着ダイヤモンド・CBNバー

電着ダイヤモンド・CBNバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,700円 ~ 5,239円  特別価格 
税込価格
1,870円 ~ 5,763円  特別価格 

【特長】・精密研削から外径研削粗加工まで高い研削性と耐久性を発揮します。

詳細情報を確認する

型番

未確定27件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
形状
ダイヤ部最大径(mm)
トラスココード
形状詳細
最高使用回転数(rpm)
刃径(mm)
刃長(mm)
先端角(°)
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
140
球型
1.2
475-9958
-
105000
-
-
-
-
-

1個

2,100( 2,310円 )

5日目

140
球型
1.5
475-9966
-
105000
-
-
-
-
-

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

140
球型
1.8
475-9974
-
105000
-
-
-
-
-

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

120
球型
3
475-9991
-
105000
-
-
-
-
-

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

100
球型
4.2
476-0018
-
105000
-
-
-
-
-

1個

2,600( 2,860円 )

4日目

120
球型
6
476-0026
-
67000
-
-
-
-
-

1個

4,074( 4,481円 )

1日目

120
円筒先丸型
2.5
476-0077
-
105000
2.5
8
-
45
8

1個

2,400( 2,640円 )

1日目

120
円筒先丸型
4
476-0085
-
88000
4
10
-
45
9

1個

2,600( 2,860円 )

1日目

140
砲弾先細
3
476-0158
105000
3
6
-
44
8

1個

2,400( 2,640円 )

1日目

140
平型
4.7
476-0204
-
88000
4.7
0.6
-
44
8

1個

3,100( 3,410円 )

4日目

140
平型
6
476-0212
-
67000
6
1.5
-
45
8

1個

4,074( 4,481円 )

4日目

140
テーパー型
1.8
476-0310
-
105000
1.8
10
10
44
8

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

120
テーパー型
6
476-0328
-
67000
6
10.7
30
50
9

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

140
テーパー型
3
476-0336
-
80000
3
14.5
10
45
8

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

130
テーパー型
10
476-0417
-
55000
10
9
60
50
10.000

1個

5,239( 5,763円 )

5日目

130
テーパー型
4
476-0425
-
105000
4
2.3
90
42
8

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

130
テーパー型
6
476-0433
-
67000
6
3.3
90
44
9

1個

3,300( 3,630円 )

5日目

130
テーパー型
8
476-0441
-
60000
8
4.3
90
54
9

1個

4,424( 4,866円 )

1日目

130
テーパー型
10
476-0450
-
50000
10
5.3
90
45
7

1個

4,366( 4,803円 )

1日目

140
砲弾型
1.2
476-0581
-
105000
-
-
-
-
-

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

100
砲弾型
1.4
476-0590
-
105000
1.4
7
-
40
8

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

120
砲弾型
2
476-0603
-
105000
2
10
-
40
8

1個

2,400( 2,640円 )

1日目

100
砲弾型
2.5
476-0611
-
105000
2.5
7
-
45
8

1個

1,900( 2,090円 )

5日目

120
砲弾型
2.8
476-0620
-
105000
2.8
15
-
45
8

1個

2,600( 2,860円 )

1日目

120
砲弾型
3
476-0638
-
105000
3
6
-
45
8

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

120
テーパー型
3
476-0654
-
105000
3
6
-
40
8

1個

2,800( 3,080円 )

1日目

120
逆テーパー型
5
476-0719
-
88000
5
2.7
-
40
8

1個

3,720円

3,300

( 3,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密研削から外径研削粗加工まで高い研削性と耐久性を発揮します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンド・CBNバー

電着ダイヤモンド・CBNバー

    電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

    電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

      ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

      ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

        電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンドセット(精密研削用・軸径φ3.0mm)

        電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンドセット(精密研削用・軸径φ3.0mm)

          SP電着ダイヤモンドバー

          SP電着ダイヤモンドバー

            電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ)

            電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ)

              電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンド/電着CBNセット

              電着ダイヤモンドバー・CBNバーセット 電着ダイヤモンド/電着CBNセット

                セラミックダイヤモンド砥石

                セラミックダイヤモンド砥石

                  ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34

                  ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34

                    電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm

                    電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm

                      電着CBNバー(軸径:3mm)

                      電着CBNバー(軸径:3mm)

                        電着ダイヤモンドバー(Φ3スチールシャンク)

                        電着ダイヤモンドバー(Φ3スチールシャンク)

                          電着ダイヤモンドバー 軸径3MM

                          電着ダイヤモンドバー 軸径3MM

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ミニター HONGIA ミニター
                            通常価格 1,700円 2,100円 4,424円 26,612円 3,300円 1,100円 14,621円 1,700円 1,700円 1,980円 1,890円 9,030円 1,885円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軸径(mm) 3 2.34 1.6 3 3 2.34 3 3 2.34 2.34 3 - 3

                            電着ダイヤモンド・CBNバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました