(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

微細で精密な研削加工に最適です。円筒先丸です。【砥粒】ダイヤモンド

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    130
  • ダイヤ部最大径(mm):
    1.6
  • 軸径(mm):
    2.34
  • トラスココード:
    475-8943
  • 最高使用回転数(rpm):
    80000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11262

1個

2,100( 2,310円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

微細で精密な研削加工に最適です。
円筒先丸です。
【砥粒】ダイヤモンド

カタログ

 

Loading...

11262で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mmの型番11262のページです。
型番11262に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm

    電着ダイヤモンドバー・CBNバー 超硬軸タイプ

    電着ダイヤモンドバー・CBNバー 超硬軸タイプ

      ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

      ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

        ナカニシ ダイヤモンドバー

        ナカニシ ダイヤモンドバー

          電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ)

          電着ダイヤモンドバー 軸径2.34mm(ミニチュアタイプ)

            電着ダイヤモンド・CBNバー

            電着ダイヤモンド・CBNバー

              クラフトダイヤモンドバー

              クラフトダイヤモンドバー

                電着ダイヤモンドバー/CBNバー シャンク軸径3mm

                電着ダイヤモンドバー/CBNバー シャンク軸径3mm

                  深穴用電着ダイヤモンドバー 軸径1.6mm・3mm(ロングシャフトタイプ)

                  深穴用電着ダイヤモンドバー 軸径1.6mm・3mm(ロングシャフトタイプ)

                    セラミックダイヤモンド砥石

                    セラミックダイヤモンド砥石

                      電着ダイヤモンドバー/CBNバー

                      電着ダイヤモンドバー/CBNバー

                        電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747

                        電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747

                          SP電着ダイヤモンドバー

                          SP電着ダイヤモンドバー

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 2,100円 5,656円 4,424円 1,700円 1,100円 1,700円 3,000円 1,700円 2,100円 1,700円 1,800円 3,200円 3,300円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            粒度(#) 130 - - - - - - - - 170 - 120 -
                            ダイヤ部最大径(mm) 1.6 - - - - - - - - - - 8 -
                            軸径(mm) 2.34 3 1.6 2.34 2.34 3 3 3 3 3 3 3 3
                            トラスココード 475-8943 - - - - - - - - - - 476-0794 -
                            最高使用回転数(rpm) 80000 92000 320000 - - - - - - 30000 - 50000 60000

                            電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました