(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“EDMストーンチップ”(レシプロン・ラブロン用)【10個入り】

“EDMストーンチップ”(レシプロン・ラブロン用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,638円 ~ 2,807円
税込価格
2,902円 ~ 3,088円

【特長】・金型材料の放電加工後の硬貨層除去に最適です。・加工面への食付きが良く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一般砥石
  • 厚さ(mm):
    3
  • 幅(mm):
    6
  • 長さ(mm):
    50
  • 砥粒:
    WA
  • 色:
  • 質量(g):
    20.000
  • 形状:
    長方形

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
4580120556589
751-1116
10

1パック

10個入り

2,638( 2,902円 )

1日目

180
4580120556602
751-1124
10

4パック

10個入り

2,642( 2,906円 )

1日目

240
4580120556626
751-1132
10

3パック

10個入り

2,807( 3,088円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型材料の放電加工後の硬貨層除去に最適です。
・加工面への食付きが良く研削性に優れ、また従来の砥石に比べ折れにくいので、リブや細溝加工にも最適です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“EDMストーンチップ”(レシプロン・ラブロン用)

“EDMストーンチップ”(レシプロン・ラブロン用)

    “オイルストーン”

    “オイルストーン”

      ゴム砥石ブロック GMF

      ゴム砥石ブロック GMF

        オイルストーン 平形 

        オイルストーン 平形 

          オイルストーン/ 異形状 スティック砥石

          オイルストーン/ 異形状 スティック砥石

            油砥石(オイルストーン)

            油砥石(オイルストーン)

              ゴムブロック砥石

              ゴムブロック砥石

                インディアオイルストーン 平形

                インディアオイルストーン 平形

                  セラポブロック CPセット

                  セラポブロック CPセット

                    油砥石 平形 A砥粒

                    油砥石 平形 A砥粒

                      #120 ダイヤモンド砥石(ガラス用)

                      #120 ダイヤモンド砥石(ガラス用)

                        オイルストーンさくらタイプ

                        オイルストーンさくらタイプ

                          オイルストーン平形タイプ

                          オイルストーン平形タイプ

                            メーカー ミニター ミニター 柳瀬 ミスミ ミスミ 柳瀬 ミスミ ミスミ TACT ミスミ エスコ 大和製砥所 大和製砥所
                            通常価格 2,638円 1,430円 5,417円 852円 4,303円 5,989円 3,953円 1,175円 7,498円 1,890円 11,700円 2,674円 1,709円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 一般砥石 油砥石 ゴム砥石 油砥石 油砥石 油砥石 ゴム砥石 油砥石 ゴム砥石 油砥石 - 油砥石 油砥石
                            厚さ(mm) 3 - 20 - - - 10 - 10 - - - -
                            幅(mm) 6 - 50 - - - 30 - 50 - - - -
                            長さ(mm) 50 - 70 - 100 - 100 - 80 - - - -
                            砥粒 WA A - - - - - - - - - - -

                            “EDMストーンチップ”(レシプロン・ラブロン用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました