(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
サンドベルト(ミニベルトサンダー用)
  • 数量スライド割引

サンドベルト(ミニベルトサンダー用)【30個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
3,845円 ~ 4,259円
税込価格
4,230円 ~ 4,685円
通常出荷日
1日目~  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。
・汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

サンドベルト(ミニベルトサンダー用)のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ベルトサンダーのベルト
    評価 4.0満足度:4.02023/06/29
    ベルトサンダーのベルト交換に使用しました。
    簡単に交換出来て機能も満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    狭い開口部の研磨に使用
    評価 5.0満足度:5.02023/04/26
    手作業では水平・垂直にならず傾いてしまうので、ベルトサンダーに装着して治具と共に使用しています。特に、狭い開口部や深い凹みの研磨で使用しています。装着の際にズレていないか確認しないと、すぐに外れてしまうので、回して確認するようにしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備用
    評価 4.0満足度:4.02023/03/23
    設備用に使用していたものと同じものをカタログで見つけたので交換用に購入しました。交換の前後で設備の作動に変わりなく使えていて良いと思います。交換後の耐久性等については検討が必要かと思いますが、今のところ問題なく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品の角部の面取りに使用
    評価 4.0満足度:4.02020/11/05
    当社で使用している工具にサイズ的に合っていましたので、この商品を選定しました。部品の角部の面取り作業に使用しています。主にアルミや鉄に対して使用していますが、アルミに関しては気になる点はありませんが、簡単に取り換えられるので良いのですが、鉄の場合は持ちが悪く早い段階で薄くなってきます。目詰まりなどは特に問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドベルト(ミニベルトサンダー用)

サンドベルト(ミニベルトサンダー用)

    ジルコニアベルト(ミニベルトサンダー用)

    ジルコニアベルト(ミニベルトサンダー用)

      ダイヤモンドベルト

      ダイヤモンドベルト

        エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ

        エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ

          ダイヤモンドベルトセット

          ダイヤモンドベルトセット

            ジルコニアベルト ZRX-B

            ジルコニアベルト ZRX-B

              “ジルコニアエンドレスベルト”

              “ジルコニアエンドレスベルト”

                3M スコッチ・ブライト 仕上げベルト #120相当 10X330mm

                3M スコッチ・ブライト 仕上げベルト #120相当 10X330mm

                  研磨材ユニロンベルト

                  研磨材ユニロンベルト

                    ジルコニアベルト 幅 100mm

                    ジルコニアベルト 幅 100mm

                      メーカー ミニター ミニター ナカニシ トラスコ中山 ナカニシ ベルスター研磨材工業 トラスコ中山 スリーエムジャパン 柳瀬 ノリタケコーテッドアブレーシブ
                      通常価格 3,845円 4,680円 7,900円 1,853円 10,393円 12,104円 4,857円 485円 939円 5,665円
                      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   22日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                      長さ(mm) 300 300 300 - 300 3350 915 - - 915
                      使用工具 ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー 卓上装置 ベルトサンダー - ベルトサンダー 卓上装置
                      砥粒 アルミナ ジルコニア - - - Z Z - - Z
                      最適被削材 工具鋼・合金鋼・樹脂・ゴム・一般鋼・ステンレス・アルミニウム・銅 軟質難削材 - - - ステンレス - - - -

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。