(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルムベースダイヤモンドシート (全層タイプ)

フィルムベースダイヤモンドシート (全層タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,481円 ~ 16,974円
税込価格
15,929円 ~ 18,671円

【特長】・砥粒が表面だけでなくフィルム全体に存在する長寿命な精密研磨用シートで...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    110
  • 長さ(mm):
    110
  • 砥粒:
    D
  • 重量(g):
    5
  • 使用方法:
    手研磨

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
4580120550686
751-0195
10

1個

16,974( 18,671円 )

4日目

280
4580120550693
751-0209
10

1個

16,974( 18,671円 )

4日目

400
4580120550709
751-0217
10

1個

16,974( 18,671円 )

1日目

600
4580120550716
751-0225
10

1個

16,974( 18,671円 )

1日目

800
4580120550723
751-0233
10

1個

16,974( 18,671円 )

5日目

1500
4580120550730
751-0241
10

1個

16,974( 18,671円 )

1日目

3000
4580120550747
751-0250
10

1個

14,481( 15,929円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒が表面だけでなくフィルム全体に存在する長寿命な精密研磨用シートです。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

型番粒度(#)幅(mm)長さ(mm)砥粒使用方法
RD7311200110110D手研磨
RD7312280110110D手研磨
RD7313400110110D手研磨
RD7314600110110D手研磨
RD7315800110110D手研磨
RD73161500110110D手研磨
RD73173000110110D手研磨
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルムベースダイヤモンドシート (全層タイプ)

フィルムベースダイヤモンドシート (全層タイプ)

    ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ) ナカニシ

    ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ) ナカニシ

      ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)

      ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)

        フィルム研磨シート(含浸タイプ)

        フィルム研磨シート(含浸タイプ)

          ダイヤモンドフィルム

          ダイヤモンドフィルム

            ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ)

            ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ)

              ラッピングフィルムシート 230×280mm

              ラッピングフィルムシート 230×280mm

                ダイヤフィルム

                ダイヤフィルム

                  3M™ラッピングフィルム研磨材

                  3M™ラッピングフィルム研磨材

                    ダイヤフィルムシート

                    ダイヤフィルムシート

                      ラッピングフィルム研磨剤

                      ラッピングフィルム研磨剤

                        精密研磨フィルムシート

                        精密研磨フィルムシート

                          ラッピングフィルム研磨材 216×280mm

                          ラッピングフィルム研磨材 216×280mm

                            メーカー ミニター ナカニシ ナカニシ ミニター トラスコ中山 ナカニシ 柳瀬 ノリタケコーテッドアブレーシブ スリーエムジャパン 柳瀬 トラスコ中山 理研コランダム アズワン
                            通常価格 14,481円 4,800円 5,600円 1,620円 2,070円 2,700円 360円 2,945円 23,579円 2,006円 3,000円 2,712円 743円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            幅(mm) 110 100 220 230 100 100 230 100 216 100 230 228 216
                            長さ(mm) 110 100 280 280 100 100 280 100 280 100 280 280 280
                            砥粒 D D - - D D A D - D A WA -
                            重量(g) 5 - - - - - - - - - - - -
                            使用方法 手研磨 - - 手研磨 - - - - - - - - -

                            フィルムベースダイヤモンドシート (全層タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました