【特長】・セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をライン...
型番 |
厚さ(mm) |
幅(mm) |
粒度(#) |
色 |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1
|
4
|
120
|
こげ茶
|
4580120545330
|
499-9401
|
2.000
| 10 | 1個 | 2,200円(
2,420円
) | 1日目 | |
1
|
4
|
140
|
赤茶
|
4580120545347
|
499-9410
|
2.000
| 10 | 1個 | 2,200円(
2,420円
) | 4日目 | |
1
|
4
|
180
|
オレンジ
|
4580120545354
|
499-9428
|
2.000
| 10 | 1個 | 1,990円(
2,189円
) | 1日目 | |
1
|
4
|
240
|
黒
|
4580120545361
|
499-9436
|
2.000
| 10 | 1個 | 1,984円(
2,182円
) | 1日目 | |
1
|
4
|
400
|
青
|
4580120545378
|
499-9444
|
2.000
| 10 | 1個 | 1,984円(
2,182円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1
|
4
|
600
|
白
|
4580120545385
|
499-9452
|
2.000
| 10 | 1個 | 1,984円(
2,182円
) | 2日目 | |
1
|
4
|
1000
|
赤
|
4580120545392
|
499-9461
|
2.000
| 10 | 1個 | 1,990円(
2,189円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.5
|
6
|
120
|
こげ茶
|
4580120545484
|
499-9479
|
2.000
| 10 | 1個 | 4,209円(
4,630円
) | 1日目 | |
0.5
|
6
|
140
|
赤茶
|
4580120545491
|
499-9487
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,648円 3,299円 ( 3,629円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.5
|
6
|
180
|
オレンジ
|
4580120545507
|
499-9495
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,818円(
4,200円
) | 1日目 | |
0.5
|
6
|
240
|
黒
|
4580120545514
|
499-9509
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,857円(
4,243円
) | 1日目 | |
0.5
|
6
|
400
|
青
|
4580120545521
|
499-9517
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,276円(
3,604円
) | 1日目 | |
0.5
|
6
|
600
|
白
|
4580120545538
|
499-9525
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,309円 3,300円 ( 3,630円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.5
|
6
|
1000
|
赤
|
4580120545545
|
499-9533
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,097円(
3,407円
) | 1日目 | |
0.8
|
6
|
120
|
こげ茶
|
4580120545552
|
499-9541
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,544円(
3,898円
) | 4日目 | |
0.8
|
6
|
140
|
赤茶
|
4580120545569
|
499-9550
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,544円(
3,898円
) | 1日目 | |
0.8
|
6
|
180
|
オレンジ
|
4580120545576
|
499-9568
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,207円(
3,528円
) | 1日目 | |
0.8
|
6
|
240
|
黒
|
4580120545583
|
499-9576
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,207円(
3,528円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
0.8
|
6
|
400
|
青
|
4580120545590
|
499-9584
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,207円(
3,528円
) | 1日目 | |
0.8
|
6
|
600
|
白
|
4580120545606
|
499-9592
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,207円(
3,528円
) | 4日目 | |
0.8
|
6
|
1000
|
赤
|
4580120545613
|
499-9606
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,207円(
3,528円
) | 1日目 | |
1
|
6
|
120
|
こげ茶
|
4580120545620
|
499-9614
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,544円(
3,898円
) | 1日目 | |
1
|
6
|
140
|
赤茶
|
4580120545637
|
499-9622
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,544円(
3,898円
) | 1日目 | |
1
|
6
|
180
|
オレンジ
|
4580120545644
|
499-9631
|
2.000
| 10 | 3個 | 3,040円(
3,344円
) | 1日目 | |
1
|
6
|
240
|
黒
|
4580120545651
|
499-9649
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,240円(
3,564円
) | 4日目 | |
1
|
6
|
400
|
青
|
4580120545668
|
499-9657
|
2.000
| 10 | 1個 | 2,753円(
3,028円
) | 4日目 一部当日出荷可能 | |
1
|
6
|
600
|
白
|
4580120545675
|
499-9665
|
2.000
| 10 | 1個 | 2,753円(
3,028円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
1
|
6
|
1000
|
赤
|
4580120545682
|
499-9673
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,207円(
3,528円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
1
|
10
|
120
|
こげ茶
|
4580120545774
|
499-9681
|
3.000
| 10 | 1個 | 4,503円(
4,953円
) | 1日目 | |
1
|
10
|
140
|
赤茶
|
4580120545781
|
499-9690
|
3.000
| 10 | 1個 | 4,503円(
4,953円
) | 1日目 | |
1
|
10
|
180
|
オレンジ
|
4580120545798
|
499-9703
|
3.000
| 10 | 1個 | 4,252円(
4,677円
) | 1日目 | |
1
|
10
|
240
|
黒
|
4580120545804
|
499-9711
|
3.000
| 10 | 1個 | 3,648円(
4,013円
) | 1日目 | |
1
|
10
|
400
|
青
|
4580120545811
|
499-9720
|
3.000
| 10 | 1個 | 4,209円(
4,630円
) | 1日目 | |
1
|
10
|
600
|
白
|
4580120545828
|
499-9738
|
3.000
| 10 | 1個 | 3,648円(
4,013円
) | 1日目 | |
1
|
10
|
1000
|
赤
|
4580120545835
|
499-9746
|
3.000
| 10 | 1個 | 3,648円(
4,013円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
φ3
|
φ3
|
120
|
こげ茶
|
4580120545927
|
499-9754
|
2.000
| 10 | 1個 | 4,819円(
5,301円
) | 4日目 一部当日出荷可能 | |
φ3
|
φ3
|
140
|
赤茶
|
4580120545934
|
499-9762
|
2.000
| 10 | 1個 | 4,209円(
4,630円
) | 1日目 | |
φ3
|
φ3
|
180
|
オレンジ
|
4580120545941
|
499-9771
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,648円(
4,013円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
φ3
|
φ3
|
240
|
黒
|
4580120545958
|
499-9789
|
2.000
| 10 | 1個 | 4,209円(
4,630円
) | 1日目 | |
φ3
|
φ3
|
400
|
青
|
4580120545965
|
499-9797
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,611円(
3,972円
) | 1日目 | |
φ3
|
φ3
|
600
|
白
|
4580120545972
|
499-9801
|
2.000
| 10 | 1個 | 4,252円(
4,677円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
φ3
|
φ3
|
1000
|
赤
|
4580120545989
|
499-9819
|
2.000
| 10 | 1個 | 3,394円(
3,733円
) | 5日目 |
Loading...
【特長】
・セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
・一般のスティック砥石に比べ、衝撃に強く折れにくく曲げにも強い砥石です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
・折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に。