【特長】・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です...
Loading...
【特長】
・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
・砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。
・幅広い素材の粗仕上げから中仕上げ研削をカバーするスタンダードな砥石です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
RD1234で型番確定
“ブルーストーン” の型番RD1234のページです。
型番RD1234に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
RD1231 |
RD1232 |
RD1233 |
RD1235 |
RD1236 |
RD1241 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 厚さ (mm) | 粒度(#) | JANコード | トラスココード | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,330円 ( 5,863円 )10個入り | 1パック | あり | 4日目 | 10 | 3 | 120 | 4580120541165 | 499-8821 | 120 | |
5,330円 ( 5,863円 )10個入り | 1パック | あり | 1日目 | 10 | 3 | 180 | 4580120541189 | 499-8839 | 120 | |
5,690円 ( 6,259円 )10個入り | 1パック | あり | 1日目 | 10 | 3 | 240 | 4580120541202 | 499-8847 | 120 | |
6,900円 ( 7,590円 )10個入り | 1パック | あり | 1日目 | 10 | 3 | 400 | 4580120541240 | 499-8863 | 120 | |
7,510円 ( 8,261円 )10個入り | 1パック | あり | 1日目 | 10 | 3 | 600 | 4580120541264 | 499-8871 | 120 | |
7,180円 ( 7,898円 )10個入り | 1パック | あり | 4日目 | 10 | 6 | 120 | 4580120541288 | 499-8880 | 250.000 |