(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“EDMストーン” 【10個入り】

“EDMストーン”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,761円 ~ 8,263円  特別価格 
税込価格
5,237円 ~ 9,089円  特別価格 

【特長】・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一般砥石
  • 長さ(mm):
    150
  • 砥粒:
    WA
  • 色:

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

型番
厚さ(mm)
幅(mm)
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
6
120
4580120540328
499-8642
60.000
10

1パック

10個入り

5,734( 6,307円 )

1日目

3
6
180
4580120540342
499-8651
60.000
10

1パック

10個入り

5,734( 6,307円 )

1日目

3
6
240
4580120540366
499-8669
60.000
10

1パック

10個入り

5,872( 6,459円 )

1日目

3
6
320
4580120540380
499-8677
60.000
10

1パック

10個入り

5,763( 6,339円 )

1日目

3
6
400
4580120540403
499-8685
60.000
10

1パック

10個入り

5,988( 6,587円 )

4日目

3
6
600
4580120540427
499-8693
60.000
10

1パック

10個入り

6,754( 7,429円 )

1日目

1.6
13
120
4580120540564
499-8707
66.000
10

1パック

10個入り

4,761( 5,237円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.6
13
180
4580120540588
499-8715
66.000
10

1パック

10個入り

4,761( 5,237円 )

1日目

1.6
13
240
4580120540601
499-8723
66.000
10

1パック

10個入り

5,281( 5,809円 )

1日目

1.6
13
320
4580120540625
499-8731
66.000
10

1パック

10個入り

5,685( 6,254円 )

1日目

1.6
13
400
4580120540649
499-8740
66.000
10

1パック

10個入り

6,758( 7,434円 )

1日目

1.6
13
600
4580120540663
499-8758
66.000
10

1パック

10個入り

6,754円

4,053

( 4,458円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
13
120
4580120540687
499-8766
130
10

1パック

10個入り

6,754( 7,429円 )

1日目

3
13
180
4580120540700
499-8774
130
10

1パック

10個入り

6,754( 7,429円 )

1日目

3
13
240
4580120540724
499-8782
130
10

1パック

10個入り

7,063( 7,769円 )

1日目

3
13
320
4580120540748
499-8791
130
10

1パック

10個入り

7,401( 8,141円 )

1日目

3
13
400
4580120540762
499-8804
130
10

1パック

10個入り

7,687( 8,456円 )

1日目

3
13
600
4580120540786
499-8812
130
10

1パック

10個入り

8,263( 9,089円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
・砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。
・加工面への食付きが良く、研削性に優れ、また従来の砥石に比べ折れにくいのでリブや細溝加工にも最適です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
・金型材料の放電加工後の硬化層除去に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“EDMストーン”

“EDMストーン”

    “ラバーストーンスティック”

    “ラバーストーンスティック”

      ミニモ ピンクストーン PA

      ミニモ ピンクストーン PA

        オイルストン 変形

        オイルストン 変形

          “ファイバーストーンスティック”

          “ファイバーストーンスティック”

            “ブルーストーン”

            “ブルーストーン”

              グリーンストーン

              グリーンストーン

                砥石(ルビー砥石)

                砥石(ルビー砥石)

                  金型研磨砥石 ORANGE・STONE

                  金型研磨砥石 ORANGE・STONE

                    メーカー ミニター ミニター ミニター ABC(台東研磨工業) ミニター ミニター ミニター スリーエー アズワン
                    通常価格 4,761円 2,830円 4,301円 4,584円 1,984円 5,330円 4,834円 5,104円 9,900円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目  
                    商品タイプ 一般砥石 一般砥石 一般砥石 油砥石 セラミックファイバー砥石 一般砥石 一般砥石 ルビー砥石 -
                    長さ(mm) 150 150 150 - 100 150 150 100 -
                    砥粒 WA WA PA - - WA GC - -
                    - - - - ブルー - - -

                    “EDMストーン” のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました