(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NA4611
ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30【10個入り】 フェルトジクツキホイール

ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30 NA4611

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,725円
税込単価
4,098円

【特長】・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプのフェルトバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイール
  • 穴径(mm):
    1.8
  • 最高使用回転数(rpm):
    15000

Loading...

NA4611 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
外径(mm)
幅(mm)
質量(g)
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NA4611

4580120534631
499-7859
20
2
5
1PK(10個)
10

2パック

10個入り

3,725( 4,098円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプのフェルトバフです。
・マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

カタログ

 

NA4611で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30の型番NA4611のページです。
型番NA4611に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30

ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30

    研磨ゴム砥石ホイール GCソフト

    研磨ゴム砥石ホイール GCソフト

      “積みサイザルバフ”(金属仕上げ・磨き用)

      “積みサイザルバフ”(金属仕上げ・磨き用)

        研磨ゴム砥石ホイール WAハード

        研磨ゴム砥石ホイール WAハード

          “茶カツ仕上げバフ”(金属仕上げ・光沢磨き用)

          “茶カツ仕上げバフ”(金属仕上げ・光沢磨き用)

            ミニモ フェルトホイール スタンダード

            ミニモ フェルトホイール スタンダード

              チップホルダー(レシプロン・ラブロン用) 固定用収縮チューブ

              チップホルダー(レシプロン・ラブロン用) 固定用収縮チューブ

                メーカー ミニター ミニター トラスコ中山 ミニター トラスコ中山 ミニター ミニター
                通常価格 3,725円 1,870円 2,424円 2,420円 1,514円 1,650円 1,160円
                通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                商品タイプ ホイール ホイール バフ ホイール バフ ホイール その他
                穴径(mm) 1.8 1.8 - 1.8 - - -
                最高使用回転数(rpm) 15000 15000 - 15000 - 3600 -

                ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                治具
                評価 5.0満足度:5.02020/02/11
                機械部品の一部にグリスを塗る工程の治具に
                使用しています
                丸い製品にグリスを適度に塗る作業に便利です

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                NA4612
                NA4614
                NA4621
                NA4622
                NA4624
                NA4631
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?JANコード トラスココード 外径(mm) 幅(mm) 質量(g) 入数

                3,725円

                ( 4,098円 )

                10個入り

                2パック あり

                1日目

                104580120534655499-786720351PK(10個)

                4,370円

                ( 4,807円 )

                10個入り

                2パック あり

                4日目

                104580120534693499-788320551箱(10個)

                4,370円

                ( 4,807円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                104580120534730499-789125271PK(10個)

                4,829円

                ( 5,312円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                104580120534754499-7905253101PK(10個)

                5,030円

                ( 5,533円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                104580120534792499-7921255171PK(10個)

                4,066円

                ( 4,473円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                104580120534839499-7930303141PK(10個)

                グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました