(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NA2702
研磨ゴム砥石ホイール WAハード【10個入り】 ジクツキトイシ

研磨ゴム砥石ホイール WAハード NA2702

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,420円
税込単価
2,662円

【特長】・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイール
  • 穴径(mm):
    1.8
  • 砥粒:
    WA
  • 最高使用回転数(rpm):
    15000
  • 形状:
    ホイール
  • 入数:
    1PK(10個)

Loading...

NA2702 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
外径(mm)
幅(mm)
質量(g)
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NA2702

320
4580120533771
499-7719
18
2
13
1PK(10個)
10

1パック

10個入り

2,420( 2,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。
・マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

カタログ

 

NA2702で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨ゴム砥石ホイール WAハードの型番NA2702のページです。
型番NA2702に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研磨ゴム砥石ホイール WAハード

研磨ゴム砥石ホイール WAハード

    研磨ゴム砥石ホイール GCソフト

    研磨ゴム砥石ホイール GCソフト

      研磨ゴム砥石ホイール WAミディアム

      研磨ゴム砥石ホイール WAミディアム

        ファイバーストーンホイール

        ファイバーストーンホイール

          ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30

          ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30

            ミニモ フェルトホイール スタンダード

            ミニモ フェルトホイール スタンダード

              砥石ホイール

              砥石ホイール

                メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                通常価格 2,420円 1,870円 2,470円 4,980円 3,725円 1,650円 1,542円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                商品タイプ ホイール ホイール ホイール ホイール ホイール ホイール ホイール
                穴径(mm) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 - 1.8
                砥粒 WA - WA - - - -
                最高使用回転数(rpm) 15000 15000 - 15000 15000 3600 -
                形状 ホイール ホイール ホイール - - - ホイール

                研磨ゴム砥石ホイール WAハードのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                NA2701
                NA2703
                NA2711
                NA2712
                NA2713
                NA2721
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?粒度
                (#)
                JANコード トラスココード 外径(mm) 幅(mm) 質量(g) 入数

                2,420円

                ( 2,662円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                102204580120533757499-770118213-

                2,420円

                ( 2,662円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                106004580120533795499-772718213-

                2,660円

                ( 2,926円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                102204580120533818499-773522221-

                2,660円

                ( 2,926円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                103204580120533832499-774322221-

                2,660円

                ( 2,926円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                106004580120533856499-775122221-

                2,420円

                ( 2,662円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                102204580120533870499-776018320-

                グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました