(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NA2021
ファイバーストーンホイール【2個入り】 トイシ

ファイバーストーンホイール NA2021

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,207円
税込単価
5,728円

【特長】・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイール
  • 穴径(mm):
    1.8
  • 最高使用回転数(rpm):
    15000
  • 幅(mm):
    0.6
  • 質量(g):
    9
  • 入数:
    1PK(2個)

Loading...

NA2021 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
外径(mm)
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NA2021

240
4580120533054
499-7395
22
1PK(2個)
10

2パック

2個入り

5,207( 5,728円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。
・マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

カタログ

 

NA2021で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバーストーンホイールの型番NA2021のページです。
型番NA2021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバーストーンホイール

ファイバーストーンホイール

    砥石ホイール

    砥石ホイール

      研磨ゴム砥石ホイール WAハード

      研磨ゴム砥石ホイール WAハード

        研磨ゴム砥石ホイール GCソフト

        研磨ゴム砥石ホイール GCソフト

          研磨ゴム砥石ホイール WAミディアム

          研磨ゴム砥石ホイール WAミディアム

            ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30

            ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30

              弾性ホイール デライトホイール

              弾性ホイール デライトホイール

                ミニモ フェルトホイール スタンダード

                ミニモ フェルトホイール スタンダード

                  ファイバーストーンチップ(ポリター用)

                  ファイバーストーンチップ(ポリター用)

                    ソフトゴムパッド(アングロン用)

                    ソフトゴムパッド(アングロン用)

                      電着ダイヤモンドヤスリ(レシプロン・ラブロン用)

                      電着ダイヤモンドヤスリ(レシプロン・ラブロン用)

                        ポリッシングウッドチップ(レシプロン・ラブロン用)

                        ポリッシングウッドチップ(レシプロン・ラブロン用)

                          スリーブコレット

                          スリーブコレット

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 4,980円 1,542円 2,420円 1,870円 2,470円 3,725円 4,115円 1,650円 2,040円 2,310円 2,670円 3,264円 3,750円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   20日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ホイール ホイール ホイール ホイール ホイール ホイール ホイール ホイール その他 その他 その他 その他 その他
                            穴径(mm) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 3 - - - - - 2.34
                            最高使用回転数(rpm) 15000 - 15000 15000 - 15000 5000 3600 - - - - -
                            幅(mm) 0.6 - - 3 - - 2 - 3 17 - - -
                            質量(g) 9 - - 30 - - - - 5 - - - -

                            ファイバーストーンホイールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販用設備制作時の生産工程副資材として使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/21
                            外販用設備制作工程上の副資材(研削工具用消耗品)として愛用しています。安心、安全を担保するためにも、過去からの利用実績に過不及ない満足感を得た商品に関しては、リピート購入する様にしています。型番:NA2034も当該品として永らく利用(経年劣化品の置換や類似用途での増量)していますが、その良好な研削能力等に重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NA2022
                            NA2023
                            NA2024
                            NA2031
                            NA2033
                            NA2034
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?粒度
                            (#)
                            JANコード トラスココード 外径(mm) 入数

                            4,980円

                            ( 5,478円 )

                            2個入り

                            2パック あり

                            1日目

                            104004580120533078499-740922-

                            4,980円

                            ( 5,478円 )

                            2個入り

                            2パック あり

                            1日目

                            106004580120533092499-741722-

                            4,980円

                            ( 5,478円 )

                            2個入り

                            2パック あり

                            1日目

                            1010004580120533115499-742522-

                            6,082円

                            ( 6,690円 )

                            2個入り

                            2パック あり

                            5日目

                            102404580120533139499-743325-

                            5,281円

                            ( 5,809円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            106004580120533177499-745025-

                            5,281円

                            ( 5,809円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            1010004580120533191499-746825-

                            グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました